EV-GBM3SL12-3AC32A-0,7M6,0E10T - Tomada de carga da infraestrutura
1050941

CHARX connect basic, GB/T, Tomada de carga da infraestrutura, 32 A , 440 V AC, Condutores individuais, atuador de travamento: 12 V, 3 pólos, Angular, Montagem na parede traseira, caixa: preto, com sensores de temperatura, para o carregamento com corrente alternada (AC) de veículos elétricos, Logotipo PHOENIX CONTACT, GB/T 20234.2-2015

Detalhes do produto








Produtos compatíveis



Suas vantagens

Programa de produtos completo
Espaço de montagem uniforme e economizador de espaço
Customizado, com seu logotipo - para uma imagem de marca consistente de sua estação de carga
Travamento integrado durante o carregamento
Destravamento de emergência manual do atuador de travamento
Desenvolvido e produzido conforme os padrões automotivos IATF 16949 e ISO 9001