Tomada de carga de infraestrutura para o carregamento com corrente alternada (AC) de veículos elétricos (EV), compatível com conectores de carga de infraestrutura GB/T, para a instalação em dispositivos de carga (EVSE)
EV-GBM3SL12-1AC32A-0,7M6,0E10T
-
Tomada de carga da infraestrutura
1039245
CHARX connect basic, GB/T, Tomada de carga da infraestrutura, 32 A , 250 V AC, Condutores individuais, comprimento: 0,5 m, atuador de travamento: 12 V, 3 pólos, Angular, Montagem na parede traseira, caixa: preto, com sensores de temperatura, para o carregamento com corrente alternada (AC) de veículos elétricos, Logotipo PHOENIX CONTACT, GB/T 20234.2-2015
Detalhes do produto
Produtos compatíveis
Suas vantagens
Programa de produtos completo
Espaço de montagem uniforme e economizador de espaço
Customizado, com seu logotipo - para uma imagem de marca consistente de sua estação de carga
Travamento integrado durante o carregamento
Destravamento de emergência manual do atuador de travamento
Desenvolvido e produzido conforme os padrões automotivos IATF 16949 e ISO 9001