ESL 26X6
-
Tiras de encaixe
0808105
Tiras de encaixe, Folha, branco (RAL 9010), não impresso, identificável com: Sistemas de impressão Office, CMS-P1-PLOTTER, perfurado, tipo de montagem: inserir, Quantidade de plaquetas de identificação: 266, altura do campo de texto: 6 mm, largura do campo de texto: 26 mm
Detalhes do produto
Produtos compatíveis
Suas vantagens
O arquivo de material pode ser descarregado no software CLIP PROJECT, em Downloads - "Software update - Marking"
Placa de marcação para porta-plaquetas para réguas de bornes GBS-ZB/26x6