ZBFM 5 CUS
-
Tira Zack plana
0825037
Tira Zack plana, disponível para pedido: em esteira, branco, identificado conforme dados do cliente, tipo de montagem: travamento em ranhura plana de plaqueta, para a largura de terminal: 5,2 mm, Quantidade de plaquetas de identificação: 120, altura do campo de texto: 4,5 mm, largura do campo de texto: 5 mm