AI-S 1-8 TQ-25000 - Terminal tubular
2100081

Terminal tubular, Comprimento área de contato: 8 mm, comprimento do suporte: 14 mm, cor: turquesa

Detalhes do produto








Produtos compatíveis



Suas vantagens

Colar de plástico com diâmetro otimizado para condutores de 1,0 mm², com um diâmetro exterior do isolamento máx. de 2,8 mm
Indicado para todos os bornes PT 1,5/S e conectores COMBI com uma largura de 3,5 mm
Os terminais tubulares com luva de plástico são compostos de cobre eletrolítico macio com estanhagem galvânica
A segurança de isolamento em conexões alinhadas bem próximas entre si é elevada e impede a junção de fios