AI 2,5-8 GY S1 - Terminal tubular
1200164

Terminal tubular, Medidas conforme DIN 46228-4, com colar de plástico com código de cores com base na NF C 63-023:1994-02, para processamento com CRIMPFOX 4 in 1, Comprimento área de contato: 8 mm, comprimento do suporte: 14 mm, cor: cinza, quantidade de fitas: 10, quantidade de terminais por fita: 40

Detalhes do produto









Produtos compatíveis