AI 1,0-8 YE-S - Terminal tubular
1212782

Terminais tubulares de banda, 1,0 mm2, comprimento do terminal 8 mm, com colar de plástico, conforme DIN 46228-4, cor especial: amarelo, equipados com extremidade funcional para o processamento seguro e confortável com Crimphandy, 20 fitas com 50 terminais por fita.

Este produto necessita de outros produtos para a operação. Acessórios requeridos

Detalhes do produto









Produtos compatíveis




Suas vantagens

Os terminais tubulares em fita adequados para Crimphandy são adequados para o uso em todas as réguas de terminais, especialmente as do sistema CLIPLINE complete
Os terminais tubulares com luva de plástico são compostos de cobre eletrolítico macio com estanhagem galvânica
A segurança de isolamento em conexões alinhadas bem próximas entre si é elevada e impede a junção de fios