PTPOWER 185-3L
-
Terminal de alta corrente
1054728
Terminal de alta corrente, bloqueado, tensão nominal: 1000 V, corrente nominal: 309 A, quantidade de conexões: 6, número de polos: 3, tipo de conexão: Conexão PowerTurn, 1. nível, perfil de conexão: 95 mm2 - 185 mm2, tipo de montagem: NS 35/15, cor: cinza
Detalhes do produto
Tipo de produto | Terminal de alta corrente |
Número de pólos | 3 |
Passo | 31 mm |
Número de conexões | 6 |
Número de linhas | 1 |
Potenciais | 3 |
Propriedades de isolamento | |
Categoria de sobretensão | III |
Grau de impurezas | 3 |
Tensão de choque de dimensionamento | 8 kV |
Potência de dissipação máxima com condição nominal | 9,55 W |
Quantidade de conexões por nível | 6 |
Bitola nominal | 150 mm² |
1. nível | |
Comprimento de decapagem | 40 mm |
Pino calibrador | B14 |
Conexão conforme norma | IEC 60947-7-1 |
Bitola do condutor, fixa | 95 mm² ... 185 mm² |
Bitola do condutor AWG | 3/0 ... 350 kcmil (convertido conforme IEC) |
Bitola de condutor flexível | 95 mm² ... 185 mm² |
Bitola de condutor flexível [AWG] | 3/0 ... 350 kcmil (convertido conforme IEC) |
Bitola de condutor flexível (terminal tubular sem luva de plástico) | 95 mm² ... 150 mm² |
Bitola de condutor flexível (terminal tubular com luva de plástico) | 95 mm² ... 150 mm² |
Bitola com jumper de inserção rígido | 95 mm² ... 150 mm² |
Bitola com jumper de inserção flexível | 95 mm² ... 150 mm² |
Bitola com jumper de inserção flexível com terminal tubular sem luva de plástico | 95 mm² ... 120 mm² |
Bitola com jumper de inserção flexível com terminal tubular com luva de plástico | 95 mm² ... 120 mm² |
Corrente nominal | 309 A |
Corrente de carga máxima | 309 A (com bitola de condutor de 150 mm²) |
Tensão nominal | 1000 V |
1. nível Bitolas plugáveis diretamente | |
Bitola do condutor, fixa | 95 mm² ... 185 mm² |
Bitola de condutor flexível (terminal tubular sem luva de plástico) | 95 mm² ... 150 mm² |
Bitola de condutor flexível (terminal tubular com luva de plástico) | 95 mm² ... 150 mm² |
Largura | 93 mm |
Passo | 31 mm |
Cor | cinza (RAL 7042) |
Classe de inflamabilidade conforme UL 94 | V0 |
Grupo de material isolante | I |
Material isolante | PA |
Dados mecânicos | |
Parede lateral aberta | Não |
Condições ambientais | |
Temperatura ambiente (armazenamento/transporte) | -25 °C ... 60 °C (durante pouco tempo, não superior a 24 h, -60 °C até +70 °C) |
Temperatura ambiente (montagem) | -5 °C ... 70 °C |
Temperatura ambiente (acionamento) | -5 °C ... 70 °C |
Umidade do ar admissível (armazenamento/transporte) | 30 % ... 70 % |
Conexão conforme norma | IEC 60947-7-1 |
Tipo de montagem | NS 35/15 |
Código | 1054728 |
Unidades por embalagem | 1 Unidade |
Nota | Produção ligada a pedido (sem retorno) |
Chave comercial | BE22 |
Chave de produto | BE2211 |
Página de catálogo | Página 141 (C-1-2019) |
GTIN | 4055626690933 |
Peso por unidade (inclusive embalagem) | 1.059,6 g |
Peso por unidade (exclusive embalagem) | 1.059,6 g |
País de origem | PL |
ETIM
ETIM 8.0 | EC000897 |
UNSPSC
UNSPSC 21.0 | 39121400 |
EU RoHS | |
Cumpre os requisitos segundo a diretiva RoHS | Sim (Sem regras de exceção) |
China RoHS | |
Environment friendly use period (EFUP) |
EFUP-E
Nenhuma substância perigosa acima dos valores-limite
|
EU REACH SVHC | |
Nota sobre as substâncias candidatas do REACH (n.º CAS) | Nenhuma substância com uma concentração em massa superior a 0,1% |
Produtos compatíveis
Nota: a utilização de algumas das peças acessórias abaixo indicadas poderá restringir esse produto.
-
-
EB 3-31/PT - Ponte de inserção 3215058
-
AGK 10-PTPOWER - Borne de captação 3260145
-
AGK 10-PTPOWER BU - Borne de captação 3260148
-
AGK 10-PTPOWER GN/YE - Borne de captação 3260151
-
AGK 10-PTPOWER BK/YE - Borne de captação 3260154
-
SZF 3-1,0X5,5 - Chave de fenda 1206612
-
CEC PTPOWER 95/185 - Cobertura 1056087
-
PTPOWER-IL - Material de montagem 1180891
-
SZS 0,8X4,0 VDE - Chave de fenda 1212508
-
SZK PZ2 VDE - Chave de fenda 1206463
-
SF-PH 2-100 S-VDE - Chave de fenda 1212694
-
NS 35/15 PERF 2000MM - Trilho de fixação perfurado 1201730
-
NS 35/15 UNPERF 2000MM - Trilho de fixação não perfurado 1201714
-
NS 35/15 WH PERF 2000MM - Trilho de fixação perfurado 0806602
-
NS 35/15 WH UNPERF 2000MM-VPE 10 - Trilho de fixação não perfurado 1204135
-
NS 35/15 AL UNPERF 2000MM - Trilho de fixação não perfurado 1201756
-
NS 35/15 ZN PERF 2000MM - Trilho de fixação perfurado 1206599
-
NS 35/15 ZN UNPERF 2000MM - Trilho de fixação não perfurado 1206586
-
NS 35/15 CU UNPERF 2000MM-VPE 10 - Trilho de fixação não perfurado 1201895
-
NS 35/15 CAP - Peça terminal para trilho de fixação 1206573
-
E/AL-NS 35 - Poste 1201662
-
ZB 10:UNBEDRUCKT - Tiras de identificação Zack 1053001
-
ZB 10 CUS - Tiras de identificação Zack 0824941
-
ZB10,LGS:FORTL.ZAHLEN - Tiras de identificação Zack 1053014
-
ZB10,QR:FORTL.ZAHLEN - Tiras de identificação Zack 1053027
-
ZB10,LGS:L1-N,PE - Marcador de terminais 1053412
-
ZB10,LGS:U-N - Marcador de terminais 1053438
-
UC-TM 10 - Marcador de terminais 0818069
-
UC-TM 10 CUS - Marcador de terminais 0824605
-
UCT-TM 10 - Marcador de terminais 0829142
-
UCT-TM 10 CUS - Marcador de terminais 0829623
-
MPS-MT - Plugue de teste 0201744
-
MPS-IH WH - Suporte isolante 0201663
-
MPS-IH RD - Suporte isolante 0201676
-
MPS-IH BU - Suporte isolante 0201689
-
MPS-IH YE - Suporte isolante 0201692
-
MPS-IH GN - Suporte isolante 0201702
-
MPS-IH GY - Suporte isolante 0201728
-
MPS-IH BK - Suporte isolante 0201731
-
PROJECT COMPLETE - Software 1050453
-
A 95 -40 - Terminal tubular 3241242
-
A 120 -40 - Terminal tubular 1090640
-
CRIMPFOX 50R - Alicate de crimpagem 1212041
-
CRIMPFOX-M - Alicate de crimpagem 1212072
-
CRIMPFOX-C120 - Alicate de crimpagem 1212318
Suas vantagens
Com o terminal de alta tensão, encaixe fácil e simples agora também para condutores grandes
O formato compacto permite um cabeamento no menor espaço
Os terminais de conexão push-in, para além das características do sistema CLIPLINE complete, se caracterizam pelo cabeamento simples e sem ferramenta de condutores com terminal tubular ou condutores rígidos
Para além da utilização da conexão de teste existentes, é possível conectar terminais de conexão permitindo cada um deles a recepção adicional de dois cabos de teste
PHOENIX CONTACT Ind. Com. Ltda.
Avenida das Nações Unidas, 11.541, 19º andar - Brooklin Paulista - CEP: 04578-000 - São Paulo/SP