ME MAX B-17,5 BUGY - Tampa cega
1235145

Caixa para trilho de fixação, Tampa cega, para pontos de conexão não equipados, largura: 15 mm, altura: 21,6 mm, profundidade: 8,1 mm, cor: cinza azulado (semelhante RAL 7031)

Detalhes do produto









Produtos compatíveis


Suas vantagens

Montagem simples e sem ferramentas
Plástico de acordo com a UL94 V0: para maiores requisitos de inflamabilidade