ITC 8113 SW7 - Tablet-PC
2402957

Tablet-PC, 33.8 сm / 13.3"-TFT display (projetivo e capacitivo, operação com dez pontos), 1920 x 1080 pixel (Full HD), Intel® Celeron® 2980U 1.6 GHz, 2x USB 3.0, 1x USB 3.0 rebaixado, WLAN 802.11 a/g/n, Bluetooth 4.0 Class 1+2, 1 x Ethernet (10/100/1000 MBit/s), RJ45, Windows® 7 Ultimate (64-Bit).

Download gratuito disponível. Downloads

Detalhes do produto








Produtos compatíveis



Suas vantagens

Desempenho otimizado para qualquer aplicação através de processadores Intel® Celeron® e Intel® Core™
Conexões estáveis via WLAN e Bluetooth
Visualização de grande superfície através da tela 13,3“ com resolução Full HD
Manuseio estável e comprovado através da moldura monocoque fechada
Trabalhar de forma totalmente móvel graças à troca de bateria durante o funcionamento