UAB 1
-
Suporte
3032431
Suporte, número de polos: 1, tipo de montagem: Montagem em trilho de fixação, cor: cinza
Detalhes do produto
| Tipo de produto | Suporte |
| Número de pólos | 1 |
| Passo | 200 mm |
| Largura | 2 mm |
| Altura | 74,3 mm |
| Profundidade em NS 32 | 47 mm |
| Passo | 200 mm |
| Cor | cinza (RAL 7042) |
| Classe de inflamabilidade conforme UL 94 | V2 |
| Material isolante | PA |
| Condições ambientais | |
| Temperatura ambiente (funcionamento) | -60 °C ... 110 °C (Faixa de temperatura de operação, inclusive autoaquecimento, temperatura máxima de operação de curto prazo, consulte a RTI Elec.) |
| Temperatura ambiente (armazenamento/transporte) | -25 °C ... 60 °C (durante pouco tempo, não superior a 24 h, -60 °C até +70 °C) |
| Temperatura ambiente (montagem) | -5 °C ... 70 °C |
| Temperatura ambiente (acionamento) | -5 °C ... 70 °C |
| Umidade do ar admissível (funcionamento) | 20 % ... 90 % |
| Umidade do ar admissível (armazenamento/transporte) | 30 % ... 70 % |
| Tipo de montagem | Montagem em trilho de fixação |
| Código | 3032431 |
| Unidades por embalagem | 50 Unidade |
| Quantidade mínima de pedido | 50 Unidade |
| Chave comercial | BE1ZWX |
| Chave de produto | BE1ZWX |
| GTIN | 4017918092269 |
| Peso por unidade (inclusive embalagem) | 6,017 g |
| Peso por unidade (exclusive embalagem) | 6 g |
| País de origem | DE |
ECLASS
| ECLASS-13.0 | 27400607 |
| ECLASS-15.0 | 27400607 |
ETIM
| ETIM 10.0 | EC001166 |
UNSPSC
| UNSPSC 21.0 | 39121700 |
| EU RoHS | |
| Cumpre os requisitos segundo a diretiva RoHS | Sim (Sem regras de exceção) |
| China RoHS | |
| Environment friendly use period (EFUP) |
EFUP-E
Nenhuma substância perigosa acima dos valores-limite
|
| EU REACH SVHC | |
| Nota sobre as substâncias candidatas do REACH (n.º CAS) | Nenhuma substância com uma concentração em massa superior a 0,1% |
| EF3.1 Mudanças climáticas | |
| CO2e kg | 0,022 kg CO2e |
Produtos compatíveis
-
-
NLS-CU 3/10 1160MM - Trilho de condutor neutro 5406429
-
NLS-CU 3/10 148MM 2X5,5 - Trilho de condutor neutro 5406390
-
NLS-CU 3/10 SN 55MM 2X5,5 - Trilho coletor N 5406304
-
NLS-CU 3/10 SN 300MM 2X5,2 - Trilho coletor N 5406221
-
NLS-CU 3/10 SN 175MM - Trilho coletor N 5406194
-
NLS-CU 3/10 SN 630MM - Trilho coletor N 5406185
-
NLS-CU 3/10 SN 550MM - Trilho coletor N 5406184
-
NLS-CU 3/10 SN 1550MM - Trilho coletor N 5406170
-
NLS-CU 3/10 SN 93MM - Trilho coletor N 5406159
-
NLS-CU 3/10 16.31.19.040-AA - Trilho coletor N 5405865
-
NLS-CU 3/10 95MM ZG.160452 - Trilho coletor N 5405857
-
NLS-CU 3/10 58MM ZG.155646 - Trilho coletor N 5405855
-
NLS-CU 3/10 SN 90MM LANG - Trilho coletor N 5405836
-
NLS-CU 3/10 245MM LG - Trilho coletor N 5405831
-
NLS 3/10 AV 134/134 - Trilho coletor N 3062870
-
NLS-CU 3/10 SN 200MM 3X4,2 - Trilho de fixação 1554365
-
NLS-CU 3/10 SN 150MM 2X3,5 - Trilho coletor N 1044718
-
NLS-CU 3/10 220MM 4X4,5 1XM4 - Trilho coletor N 1013677
-
NLS-CU 3/10 SN 1000MM - Trilho coletor N 0402174
-
NLS-CU 3/10 SN 2000MM - Trilho coletor N 0402006
Pesquisado com frequência
PHOENIX CONTACT Ind. Com. Ltda.
Avenida das Nações Unidas, 11.541, 19º andar - Cidade Monções - CEP: 04578-000 - São Paulo/SP