HS PM-S 40 DCS
-
Suporte
1082305
Consola de perfil para perfil em alumínio de 40 mm, articulável com conjunto de fixação, alojamento para suporte de caixa, diâmetro 30 mm, material: policarbonato PC reforçado com fibra de vidro preto e alumínio, 270 g
Detalhes do produto
Produtos compatíveis
Suas vantagens
Montagem segura de monitores e terminais de operação pequenos e grandes graças à capacidade de carga elevada
Possibilidade de oscilar e inclinar em três eixos para uma orientação ideal em relação ao campo de visão
Interface VESA com padrão VESA-75 e VESA-100 para a montagem simples em parede ou perfil de alumínio
O artigo pertence à família de produtos DCS