HS EH-B 140,5 DCS - Suporte
1082302

Suporte de caixa de 140,5 mm, para carga máx. de 10 kg, com rótula e placa de fixação 60 mm, articulável em passos de 15°, para consola de parede/perfil 30 mm, material: policarbonato PC reforçado com fibra de vidro preto e alumínio anodizado preto, 342 g

Detalhes do produto








Produtos compatíveis


Suas vantagens

Montagem segura de monitores e terminais de operação pequenos e grandes graças à capacidade de carga elevada
Possibilidade de oscilar e inclinar em três eixos para uma orientação ideal em relação ao campo de visão
Interface VESA com padrão VESA-75 e VESA-100 para a montagem simples em parede ou perfil de alumínio
O artigo pertence à família de produtos DCS

Perguntas frequentes


Quais ferramentas são necessárias para montar o suporte de tela?

Somente é necessária uma chave de fenda Phillips PH 0 para encaixar o DCS. Você pode encontrá-lo na seção "Acessórios" ou no código 1212558.