TC-2D37SUB-DO16-F&G-AR-UNI - Suporte do módulo
2902914

Termination Carrier universal para a conexão redundante de 16 módulos PSR-ETP a placas de saída digital, através de dois conectores D-SUB, 37 polos (conexão 1:1). Solução para aplicativos Fire & Gas (F&G)

Este produto necessita de outros produtos para a operação. Acessórios requeridos

Detalhes do produto








Suas vantagens

Placa de circuito impresso passiva com desacoplamento mecânico
Perfil de alumínio robusto com trilho DIN integrado
Peças laterais com suportes terminais integrados
Conexão ao sistema redundante de régua de pinos D-SUB, 37 polos (conexão 1:1)
Alimentação simples ou redundante, com desacoplamento de diodos, protegida contra inversão de polarização
Aviso de falhas em caso de falha da alimentação de energia ou erros de segurança
Saída de relé (contato normalmente aberto, sem potencial) e LED intermitente para mensagem de erro
Monitoramento de subtensão na entrada com < 18 V DC
Adequado para aplicativos Safe State On
Os conjuntos de cabos para a conexão de sinal não estão incluídos no volume de fornecimento e têm de ser encomendados separadamente