SACC-FSBPY1,1-94H/RJ45-0,9PWR
-
Conector de encaixe para equipamento parede posterior
1415376
Conector de encaixe para equipamento parede posterior, Ethernet híbrida CAT5 (IEC 11801:2002) (100 MBit/s) CAT5 (100 MBit/s), 8-polos, Soquete, reto, M12-SPEEDCON, Y-codificação, Linha híbrida
Detalhes do produto
Instrução para funcionamento | Os dados elétricos e mecânicos indicados pressupõem um par de conectores corretamente bloqueados e montados. No caso de o conector estar desbloqueado e existir o perigo de impurezas, ele deve ser fechado com uma tampa de proteção >IP54. Também devem ser consideradas as influências por fios, cabos ou a montagem de placas de circuito impresso. |
Nota de encomenda: | A contraporca está incluída no escopo de fornecimento |
Indicação de segurança | |
Indicações de segurança | ATENÇÃO: Os conectores não podem ser conectados nem separados sob carga. Uma inobservância ou uma utilização indevida poderão ter como consequência danos físicos e/ou materiais. |
• ATENÇÃO: Coloque em operação apenas produtos em perfeito estado. Os produtos devem ser verificados quanto a danos com regularidade. Produtos defeituosos devem ser imediatamente colocados fora de funcionamento. Substitua os produtos danificados. Não é possível repará-los. | |
• ATENÇÃO: Apenas pessoal técnico com qualificações eletrotécnicas pode instalar e operar o produto, observando as seguintes indicações de segurança. O pessoal técnico precisa estar familiarizado com os fundamentos da eletrotécnica. Eles devem estar capacitados para reconhecer perigos e evitá-los. O símbolo correspondente na embalagem indica que é necessário pessoal especializado em eletrotécnica para a instalação e operação. | |
• Os produtos são adequados para áreas de aplicação na construção de instalações, controladores e equipamentos elétricos. | |
• Em caso de operação dos conectores em aplicações exteriores, eles devem ser protegidos separadamente contra influências ambientais. | |
• Os produtos montados não podem ser manipulados nem abertos indevidamente. | |
• Utilize somente conectores acoplados que estejam especificados conforme as normas indicadas nos dados técnicos (p. ex. aqueles indicados nos acessórios do produto na Internet em phoenixcontact.com/products). | |
• A utilização direta do produto em combinação com equipamentos de outros fabricantes é da responsabilidade do usuário. | |
• Em caso de tensões operacionais > 50 VAC, as caixas de conectores com condutividade elétrica precisam ser aterradas | |
• Ao colocar o condutor, certifique-se de que a carga de tração sobre os conectores não está acima dos limites estabelecidos normativamente. | |
• Observe os respectivos dados técnicos. Os dados encontram-se nestes locais: o No produto o Na etiqueta da embalagem o Na documentação fornecida o Na Internet em phoenixcontact.net/products junto do produto |
|
• Utilize apenas a ferramenta recomendada pela Phoenix Contact | |
• Feche os conectores não conectados com uma tampa de proteção. Os acessórios adequados podem ser encontrados na área de acessórios do artigo em questão na Internet em phoenixcontact.com/products junto do produto | |
• Certifique-se de que o terra funcional e de proteção estão conectados corretamente. | |
• Para a junção de vários circuitos de corrente em um cabo e/ou um conector se aplicam as normas VDE 0100/1.97 § 411.1.3.2 e DIN EN 60 204/11.98 § 14.1.3 | |
• O conector aquece em operação normal. Dependendo das condições ambientais, a superfície do conector pode aquecer de modo progressivo. Nesse caso, o usuário é responsável pela colocação de placas de advertência (ex. DIN EN ISO 13732-1:2008-12). |
Torque de aperto | 2 Nm ... 3 Nm (Do lado da instalação) |
Tipo de produto | Conectores de encaixe circulares (lado do equipamento) |
Tipo de sensor | Ethernet híbrida |
Número de pólos | 8 |
Codificação | Y |
Propriedades de isolamento | |
Categoria de sobretensão | III |
Grau de impurezas | 3 |
Material | Zinco fundido sobre pressão (niquelado) |
Classe de inflamabilidade conforme UL 94 | V0 |
Material vedação | FKM |
Material de contato | CuZn |
Material superfície de contato | Ni/Au |
Material suporte do contato | PA 6.6 |
Material da conexão roscada | Latão, niquelado |
Tensão UN | 48 V AC (Energia e dados) |
50 V DC (Energia e dados) | |
Corrente nominal IN | 0,5 A (Dados) |
6 A (Energia) | |
Meio de transmissão | Cobre |
Índice de transmissão | 100 MBit/s |
Propriedades de transmissão (categoria) | CAT5 (IEC 11801:2002) |
Conexão de condutores | |
Tipo de conexão | Linha híbrida |
Torque de aperto | 2 Nm ... 3 Nm (Do lado da instalação) |
Conexão 1 | |
Formato da cabeça | Soquete |
Saída de cabo da cabeça | reto |
Tipo de rosca da cabeça | M12 |
Tipo de travamento da cabeça | SPEEDCON |
Codificação | Y |
Híbrido Ethernet [94H] | |
Peso do cabo | 87 kg/km |
UL AWM Style | 21815 (80 °C / 300 V) |
Número de pólos | 8 |
Blindado | sim |
Tipo de cabo | Híbrido Ethernet [94H] |
Estrutura do condutor | 1x4xAWG26 + 1x4xAWG20 |
Montagem do condutor linha de sinal | 19x 0,10 mm |
Linha de sinal AWG | 26 |
Montagem do condutor da tensão de alimentação | 19x 0,20 mm |
Tensão de alimentação AWG | 20 |
Perfil de conexão | 4x 0,15 mm² (Dados) |
4x 0,6 mm² (Energia) | |
Diâmetro de condutor inclusive isolação | 1,05 mm (Dados) |
1,4 mm (Energia) | |
Diâmetro externo de linha | 7,60 mm ±0,2 mm |
Revestimento externo, material | PUR |
Revestimento externo, cor | preto RAL 9005 |
Material de condutor | Cabo de cobre |
Material isolamento do fio | PP (Dados) |
PP (Energia) | |
Condutor individual, cor | branco/laranja, laranja, branco/verde, verde, branco, azul, marrom, preto |
Trançado total | 1 quadrante em estrela e 4 condutores com 2 núcleos |
Cobertura visual da blindagem | 85 % |
Resistência de isolamento | ≥ 5 GΩ*km |
Resistência de circuito | ≤ 280,00 Ω/km (Dados) |
≤ 34,60 Ω/km (Energia) | |
Resistência de onda | 100 Ω ±15 Ω (4 MHz ... 100 MHz) |
Capacidade operacional | nom. 50 nF (por quilômetro) |
Impedância diferencial | 100 Ω ±5 % (com 100 MHz) |
Tensão nominal do cabo | ≤ 300 V (Valor de pico, não para fins de corrente elevada) |
Tensão de teste condutor/condutor | 2000 V (50 Hz, 1 min.) |
Tensão de teste condutor/blindagem | 2000,00 V (50 Hz, 1 min.) |
Raio de flexão mínimo, de posição fixa | 5 x D |
Raio de flexão mínimo, de posição flexível | 10 x D |
Menor raio do dobrador, disposição fixa | 38 mm |
Menor raio de flexão, instalado de forma móvel | 76 mm |
Capacidade de carga dinâmica (flexão) | Ciclos de flexão máximo: 2000000, Curso de deslocamento: 4,5 m, Velocidade de deslocamento: 3 m/s, Aceleração: 4 m/s² |
Resistência a tração | 70 N (conforme DIN EN 50565-1 com disposição móvel) |
240 N (conforme DIN EN 50565-1 com disposição fixa) | |
Atenuação de diafonia próxima (NEXT) | 56,3 dB (com 4 MHz) |
50,3 dB (com 10 MHz) | |
47,2 dB (com 16 MHz) | |
45,8 dB (com 20 MHz) | |
42,9 dB (com 31,25 MHz) | |
38,4 dB (com 62,5 MHz) | |
35,3 dB (com 100 MHz) | |
Atenuação de proteção | 6 dB (com 4 MHz) |
9,5 dB (com 10 MHz) | |
12,1 dB (com 16 MHz) | |
13,5 dB (com 20 MHz) | |
17,1 dB (com 31,25 MHz) | |
24,8 dB (com 62,5 MHz) | |
32 dB (com 100 MHz) | |
≥ 80,00 dB (30 MHz ... 125 MHz) | |
Isenção de halogênio | conforme IEC 60754 |
conforme DIN VDE 0472 parte 815 | |
Anti-inflamabilidade | conforme UL 2556, seção 9.1 e UL 1581 seção 1100 |
conforme UL 2556 seção 9.3 e UL 1581 seção 1060 | |
Resistência ao óleo | conforme IEC 60811-404 |
conforme DIN EN 50363-10-2 | |
Outras resistências | com baixa aderência |
Propriedades especiais | Livre de substâncias que interfiram na umectação da tinta |
isento de silicone | |
Temperatura ambiente (funcionamento) | -40 °C ... 80 °C (Cabo, disposição fixa) |
-30 °C ... 70 °C (Cabo, disposição móvel) |
Condições ambientais | |
Grau de proteção | IP67 |
IP65/IP67 | |
Temperatura ambiente (funcionamento) (Conector/soquete) | -25 °C ... 80 °C (Conector/suporte) |
-40 °C ... 80 °C (sem acionamento mecânico) |
M12 | |
Designação padrão | Conector de encaixe M12 |
Normas/disposições | IEC 61076-2-113 |
Código | 1415376 |
Unidades por embalagem | 1 Unidade |
Chave comercial | ABQD |
Chave de produto | ABQDGI |
GTIN | 4055626045771 |
Peso por unidade (inclusive embalagem) | 123,5 g |
Peso por unidade (exclusive embalagem) | 127,568 g |
País de origem | DE |
ECLASS
ECLASS-13.0 | 27440116 |
ETIM
ETIM 8.0 | EC002635 |
UNSPSC
UNSPSC 21.0 | 39121400 |
EU RoHS | |
Cumpre os requisitos segundo a diretiva RoHS | Sim |
isenções tanto quanto conhecido | 6(c) |
China RoHS | |
Environment friendly use period (EFUP) |
EFUP-50
Uma lista de declaração conforme a RoHS da China relativa a artigos encontra-se na área de downloads do respectivo artigo, em "Declaração do fabricante". Para todos os artigos com EFUP-E não é emitida nem necessária uma tabela de declaração conforme a RoHS da China.
|
EU REACH SVHC | |
Nota sobre as substâncias candidatas do REACH (n.º CAS) | Lead (n.º CAS: 7439-92-1) |
Produtos compatíveis
PHOENIX CONTACT Ind. Com. Ltda.
Avenida das Nações Unidas, 11.541, 19º andar - Cidade Monções - CEP: 04578-000 - São Paulo/SP