Cabeamento de sistema específico de controladores

Cabeamento de sistema específico de controladores

Nosso cabeamento de sistema específico de controladores foi desenvolvido especificamente para o acoplamento rápido e sem erros a módulos I/O de diversos controladores. Graças a adaptadores frontais, cabos de sistema e placas de terminação facilmente plugáveis, especialmente da nova geração VARIOFACE Front Connect, você economiza até 90 % de tempo e 60 % de espaço em comparação com soluções convencionais. O cabeamento de sistema VARIOFACE está disponível para todos sistemas I/O comuns.

Go to Product Detail Page for item 1673243
CAB-D37/F/F/HF/S/F-DO/4M/ETHA - Cabo
CAB-D37/F/F/HF/S/F-DO/4M/ETHA - Cabo
1673243

Cabo redondo blindado, montado, sem halogênio; controle: SIEMENS ET 200SP HA (F-DQ10x24VDC/2A HA (6DL1136-6DA00-0PH1)); conexão 1: Conector de soquetes D-SUB (1x 37-polos) (polos conectados: 20); conexão 2: Conector de soquetes D-SUB (1x 37-polos) (polos conectados: 20); comprimento de cabo: 4 m

Suas vantagens

  • Acoplamento rápido e sem erros a módulos I/O de diversos equipamentos de automação graças ao cabeamento de sistema específico de controladores
  • Grande seleção de diferentes funções, como relé, relé de estado sólido ou conector de passagem por encaixe
  • Estrutura individual através de módulos de ligação com tecnologia de conexão de um, dois, ou três condutores
  • Flexibilidade – ligação com tecnologia de conexão push-in, à mola ou a parafuso
  • Planejamento fácil com lista de configuração cruzada ou seletor online
  • O cabeamento de sistema faz parte do sistema COMPLETE line
Cabeamento de sistema VARIOFACE com componentes plugáveis

Cabeamento de sistema VARIOFACE com componentes plugáveis

Resumo do cabeamento de sistema específico de controladores

O cabeamento de sistema específico de controladores VARIOFACE é composto pelos seguintes componentes:

  1. Adaptador frontal:
    O adaptador frontal realiza a triagem dos sinais, dispensando o complexo cabeamento do condutor individual. Ele é simplesmente encaixado na placa de entrada/saída adequada do controlador. Estão disponíveis soluções para os seguintes fabricantes de controladores: ABB, Allen Bradley, Emerson, Honeywell, GE Fanuc, Phoenix Contact, Mitsubishi Electric, OMRON, Schneider Electric, Siemens, Yokogawa

  2. Cabo de sistema:
    Os sinais são transferidos do controlador para o módulo através de um cabo de sistema pré-montado. Estes estão disponíveis em diferentes versões, dependendo do comprimento, número de polos e blindagem.

  3. Placa de terminação:
    A placa de terminação transfere os sinais de comando e de campo. Beneficie-se também aqui da diversidade do programa de produtos. As placas de terminação estão disponíveis em diferentes tecnologias de conexão, larguras e com diferentes funções.

Imagem do produto do cabeamento de sistema para placa de terminação

VARIOFACE Front Connect

A nova geração de placas de terminação altamente compactas é o complemento perfeito entre o sistema I/O remoto e o nível de campo. Um design inovador assegura o cabeamento rápido e sem erros, bem como economia de espaço no quadro de comando. VARIOFACE Front Connect suporta periféricos descentralizados os periféricos descentralizados periféricos descentralizados com alta flexibilidade e um formato estreito.

VARIOFACE Front Connect

Cabeamento convencional com condutores individuais

Cabeamento convencional com condutores individuais

Cabeamento convencional com condutores individuais

O cabeamento dos periféricos com condutores individuais demora muito tempo e está sujeito a falhas.
Características:

  • Demora muito tempo porque são necessários muitos passos de trabalho, como encurtar, decapar, identificar, crimpar e colocar os fios
  • A conexão de cada condutor individual é uma possível fonte de falha
  • Os agrupamentos de cabos são confusos
  • Detecção de erros difícil
  • Flexibilidade máxima devido a condutores individuais
Cabeamento de sistema VARIOFACE

Cabeamento de sistema VARIOFACE

Cabeamento de sistema VARIOFACE

O cabeamento de sistema é um conceito de cabeamento coordenado entre si composto por adaptador frontal, cabo de sistema e módulo.
Características:

  • Os componentes plugáveis permitem uma ligação rápida e sem falhas
  • Economia de tempo de 90 % em comparação com o cabeamento convencional de condutores individuais
VARIOFACE – Cabeamento de sistema para controladores

Configurador para cabeamento de sistema para controladores

Configurador: VARIOFACE – Cabeamento de sistema para controladores

Configure sua solução Plug and Play individual. A interface de usuário intuitiva e os modelos 3D garantem um manuseio fácil. Com apenas alguns cliques, você pode selecionar os componentes da sua solução, que consistem em adaptadores frontais, cabos de sistema e módulos de transferência de sinal.

Sistema de relés modular com conexão de sistema

Cabeamento de sistema específico de controladores com adaptador PLC V8

O adaptador de cabeamento de sistema permite uma ligação rápida e correta de módulos de relé ao nível de controle. Na solução são reunidas as características do produto PLC-INTERFACE e do cabeamento de sistema VARIOFACE. Graças a sua estrutura modular, o módulo de entrada e saída permite uma montagem específica dos canais em função do requisito de comutação.

Complemento perfeito de sistemas I/O remotos
VARIOFACE Front Connect

A nova geração de placas de terminação altamente compactas é o complemento perfeito
entre o sistema I/O remoto e o nível de campo. Um design inovador assegura
o cabeamento rápido e sem erros, bem como economia de espaço no quadro de comando.
VARIOFACE Front Connect suporta periféricos descentralizados os periféricos descentralizados periféricos descentralizados com alta
Flexibilidade e formato estreito.

Baixar folheto
Foto do produto do portfólio de produtos VARIOFACE Front Connect e cabos de sistema