Barca de terminação para conversão de TDC3000 a plataformas de controle modernas, saída digital, 32 canais
Cabeamento de sistema específico de controladores
Nosso cabeamento de sistema específico de controladores foi desenvolvido especificamente para o acoplamento rápido e sem erros a módulos I/O de diversos controladores. Graças a adaptadores frontais, cabos de sistema e placas de terminação facilmente plugáveis, especialmente da nova geração VARIOFACE Front Connect, você economiza até 90 % de tempo e 60 % de espaço em comparação com soluções convencionais. O cabeamento de sistema VARIOFACE está disponível para todos sistemas I/O comuns.
Módulo VARIOFACE com 16 canais para a utilização com Honeywell® Experion C300-24 V-Digital-IOTA, versão lado direito, 3 A, 120 V, pintura protetora, inter-marshalling
Módulo analógico de 16 canais com conexão por rosqueamento. Versão redundante na alimentação de tensão e na conexão ao sistema de 40 polos. Adequado para placas Yokogawa AAI141 e AAI143.
Cabo redondo montado sem halogênio; conexão 1: Régua de soquetes IDC/FLK (1x 40-polos); conexão 2: Régua de soquetes IDC/FLK (4x 14-polos); comprimento de cabo: 3 m
Adaptador frontal VARIOFACE para Honeywell-I/O da série C300 com 16 sinais diferenciais (D1-D16) e conector D-SUB de 25 pinos
Cabo circular montado; controle: SIMATIC® TOP connect; conexão 1: Régua de soquetes IDC/FLK (1x 16-polos); conexão 2: Régua de soquetes IDC/FLK (1x 14-polos); comprimento de cabo: 1,5 m
Módulo de interface VARIOFACE COMPACT LINE para sistemas Allen-Bradley® ControlLogix®, com identificação específica de ControlLogix; número de polos: 2 x 14; largura do módulo: 82,5 mm
Módulo de 16 canais com LED para módulos Honeywell C300. O módulo é comandado do lado do comando através de D-SUB de 37 polos ou de FLK de 50 polos. Do lado do campo existe uma conexão por força de mola (1+, 1-,...16+,16-) com separação de lâmina. Largura do módulo: 170 mm
Cabo circular montado; controle: OMRON CJ1 (OD 231, OD 261), CQM1 (OD 213, OD 112), CS1, C200H (OD 218, OD 219); conexão 1: Conectores de encaixe Fujitsu (1x 40-polos); conexão 2: Régua de soquetes IDC/FLK (4x 14-polos); comprimento de cabo: 2 m
Adaptador frontal encapsulado com cabo redondo ligado e uma régua à mola de 50 polos coberta por extrusão de ambos os lados para a conexão de controladores Yokogawa. Comprimento do cabo: 2,0 m
Suas vantagens
- Acoplamento rápido e sem erros a módulos I/O de diversos equipamentos de automação graças ao cabeamento de sistema específico de controladores
- Grande seleção de diferentes funções, como relé, relé de estado sólido ou conector de passagem por encaixe
- Estrutura individual através de módulos de ligação com tecnologia de conexão de um, dois, ou três condutores
- Flexibilidade – ligação com tecnologia de conexão push-in, à mola ou a parafuso
- Planejamento fácil com lista de configuração cruzada ou seletor online
- O cabeamento de sistema faz parte do sistema COMPLETE line
Cabeamento de sistema VARIOFACE com componentes plugáveis
Resumo do cabeamento de sistema específico de controladores
O cabeamento de sistema específico de controladores VARIOFACE é composto pelos seguintes componentes:
-
Adaptador frontal:
O adaptador frontal realiza a triagem dos sinais, dispensando o complexo cabeamento do condutor individual. Ele é simplesmente encaixado na placa de entrada/saída adequada do controlador. Estão disponíveis soluções para os seguintes fabricantes de controladores: ABB, Allen Bradley, Emerson, Honeywell, GE Fanuc, Phoenix Contact, Mitsubishi Electric, OMRON, Schneider Electric, Siemens, Yokogawa -
Cabo de sistema:
Os sinais são transferidos do controlador para o módulo através de um cabo de sistema pré-montado. Estes estão disponíveis em diferentes versões, dependendo do comprimento, número de polos e blindagem. -
Placa de terminação:
A placa de terminação transfere os sinais de comando e de campo. Beneficie-se também aqui da diversidade do programa de produtos. As placas de terminação estão disponíveis em diferentes tecnologias de conexão, larguras e com diferentes funções.
VARIOFACE Front Connect
A nova geração de placas de terminação altamente compactas é o complemento perfeito entre o sistema I/O remoto e o nível de campo. Um design inovador assegura o cabeamento rápido e sem erros, bem como economia de espaço no quadro de comando. VARIOFACE Front Connect suporta periféricos descentralizados os periféricos descentralizados periféricos descentralizados com alta flexibilidade e um formato estreito.
VARIOFACE Front Connect
Cabeamento convencional com condutores individuais
Cabeamento convencional com condutores individuais
O cabeamento dos periféricos com condutores individuais demora muito tempo e está sujeito a falhas.
Características:
- Demora muito tempo porque são necessários muitos passos de trabalho, como encurtar, decapar, identificar, crimpar e colocar os fios
- A conexão de cada condutor individual é uma possível fonte de falha
- Os agrupamentos de cabos são confusos
- Detecção de erros difícil
- Flexibilidade máxima devido a condutores individuais
Cabeamento de sistema VARIOFACE
Cabeamento de sistema VARIOFACE
O cabeamento de sistema é um conceito de cabeamento coordenado entre si composto por adaptador frontal, cabo de sistema e módulo.
Características:
- Os componentes plugáveis permitem uma ligação rápida e sem falhas
- Economia de tempo de 90 % em comparação com o cabeamento convencional de condutores individuais
Configurador para cabeamento de sistema para controladores
Configurador: VARIOFACE – Cabeamento de sistema para controladores
Configure sua solução Plug and Play individual. A interface de usuário intuitiva e os modelos 3D garantem um manuseio fácil. Com apenas alguns cliques, você pode selecionar os componentes da sua solução, que consistem em adaptadores frontais, cabos de sistema e módulos de transferência de sinal.
Cabeamento de sistema específico de controladores com adaptador PLC V8
O adaptador de cabeamento de sistema permite uma ligação rápida e correta de módulos de relé ao nível de controle. Na solução são reunidas as características do produto PLC-INTERFACE e do cabeamento de sistema VARIOFACE. Graças a sua estrutura modular, o módulo de entrada e saída permite uma montagem específica dos canais em função do requisito de comutação.