Tomada de carga de infraestrutura com tampa de proteção para o carregamento com corrente alternada (AC) de veículos elétricos (EV), compatível com conectores de carga de infraestrutura tipo 2. Para instalação em dispositivos de carga para a eletromobilidade (EVSE)
EV-T2M3SE24-SET/CIRCONTROL
-
Tomada de carga de infraestrutura
1025434
CHARX connect, Tipo 2, 32 A , 480 V AC, Condutores individuais conectados em um lado, comprimento: 1,5 m, atuador de travamento: 24 V, 4 polos, Montagem na parede traseira, Com tampa de proteção quadrada, para o carregamento com corrente alternada (AC) de veículos elétricos (EV), compatível, Logotipo PHOENIX CONTACT, IEC 62196-2
Detalhes do produto
Produtos compatíveis
Suas vantagens
Espaço de montagem uniforme e economizador de espaço de todas as tomadas de carga de infraestrutura da Phoenix Contact
Superfície prateada dos contatos de potência e de sinal
Desenvolvido e produzido conforme os padrões automotivos IATF 16949 e ISO 9001
Destravamento de emergência manual do atuador de travamento
Travamento integrado durante o carregamento