O sensor com extensômetro integrado é um componente essencial para monitoramento de carga (sistema de monitoramento da pá do rotor (RM-S)) em pás de rotores de aerogeradores.
Com o RM-S, cargas e momentos de flexão, que realmente ocorrem na pá do rotor, podem ser medidos e monitorados continuamente. Com isso, a instalação pode ser controlada de maneira otimizada para carga e a vida útil operacional da pá do rotor pode ser estendida. Alterações na estrutura do material da pá do rotor podem ser detectadas em estágio inicial e examinadas mais detalhadamente para evitar grandes reparos e danos consequentes.
O sensor é montado no interior da pá do rotor. A comunicação com o controlador de nível superior ocorre via IO-Link. O kit de montagem WIL-RM-S-MP é necessário para a fixação (ver Acessórios). São necessários quatro sensores e quatro kits de montagem por pá do rotor.
O sensor faz parte do portfólio de produtos do sistema de monitoramento das pás do rotor Blade Intelligence para aerogeradores.
O sistema consiste essencialmente em sensores especialmente desenvolvidos para uso na pá do rotor para detecção de gelo, monitoramento de carga, medição de descargas atmosféricas e monitoramento estrutural. O design modular permite uma combinação individual das soluções únicas dependendo das necessidades. Os dados dos sensores são transmitidos, dependendo do sensor, através do módulo de comunicação IO-Link ou por conexão direta a uma unidade de avaliação comum. A unidade de avaliação está disponível como combinação de dispositivos de comutação pronta (ver Acessórios). Para alternativas às combinações de dispositivos de comutação como solução pronta, entre em contato com seu representante local da Phoenix Contact.
O sistema de monitoramento das pás do rotor Blade Intelligence também pode ser integrado de forma confiável em instalações existentes.
NOTA IMPORTANTE
Para a operação do produto, você precisa de vários aplicativos, alguns dos quais são pagos. Você pode adquirir e fazer download dos aplicativos da PLCnext Store.
• BI Framework (gratuito)
• BI Framework da WOELFEL (gratuito)
• BI Load Detection RMS
WIL-RM-S-P
-
Sensor
1534629
Sensor para a medição de cargas na pá do rotor de um aerogerador, comunicação IO-Link, resistente, fixação por parafusos no kit de montagem. Kit de montagem pode ser encomendado separadamente (veja "Acessórios"). Aplicativo necessário para a operação (veja "Descrição do produto").
Download gratuito disponível.
Downloads
Detalhes do produto
Produtos compatíveis
Suas vantagens
Colocação em funcionamento fácil e rápida
Maior grau de eficiência da instalação devido à regulação otimizada para carga
Maior segurança da instalação devido ao monitoramento proativo da pá do rotor
Reparos planejáveis graças a alarmes atempados em caso de anomalias
Redução de custos graças à prevenção de longos tempos de parada da instalação
Pode ser combinado com outros sensores do portfólio de produtos Blade Intelligence