O sensor faz parte do portfólio de produtos do sistema de monitoramento das pás do rotor Blade Intelligence para aerogeradores. O sistema consiste essencialmente em sensores especialmente desenvolvidos para uso na pá do rotor para detecção de gelo, monitoramento de carga, medição de descargas atmosféricas e monitoramento estrutural. Os sensores podem ser combinados individualmente. Os dados dos sensores são transmitidos para uma unidade de avaliação comum por meio de um módulo de comunicação IO-Link. A unidade de avaliação está disponível como combinação de dispositivos de comutação pronta (ver acessórios). Para alternativas às combinações de dispositivos de comutação como solução pronta, entre em contato com seu representante local da Phoenix Contact. O sistema de monitoramento das pás do rotor Blade Intelligence também pode ser integrado de forma confiável em instalações existentes.
WIL-LM-SNEXT-S
-
Sensor
1656690
Sensor para o equipamento de medição de impulsos para registro em tempo real de correntes de surto e sobretensões transitórias na pá do rotor de um aerogerador. Para correntes de raios na faixa de 1 kA … 110 kA. Aplicativo necessário para a operação (veja "Descrição do produto").
Detalhes do produto
Produtos compatíveis
Suas vantagens
Colocação em funcionamento fácil e rápida
Maior segurança da instalação devido ao monitoramento proativo da pá do rotor
Reparos planejáveis graças a alarmes atempados em caso de anomalias
Redução de custos graças à prevenção de longos tempos de parada da instalação
Pode ser combinado com outros sensores do portfólio de produtos Blade Intelligence