O sensor é um componente essencial para monitoramento de descargas atmosféricas (sistema de medição de descargas atmosféricas) em pás dos rotores de aerogeradores.
O sensor é montado no dispositivo de proteção contra surtos da pá do rotor. É necessário um sensor por dispositivo de proteção contra surtos. A comunicação com o controlador de nível superior ocorre através de conexão direta.
O sensor faz parte do portfólio de produtos do sistema de monitoramento das pás do rotor Blade Intelligence para aerogeradores.
O sistema consiste essencialmente em sensores especialmente desenvolvidos para uso na pá do rotor para monitoramento de carga, medição de descargas atmosféricas e monitoramento estrutural. O design modular permite uma combinação individual das soluções únicas em função do requisito. Os dados do sensor são transmitidos, dependendo do sensor, através do módulo de comunicação IO-Link ou por conexão direta a uma unidade de avaliação comum. A unidade de avaliação está disponível como combinação de dispositivos de comutação pronta (ver acessórios). Para alternativas às combinações de dispositivos de comutação como solução pronta, entre em contato com seu representante local da Phoenix Contact.
O sistema de monitoramento das pás do rotor Blade Intelligence também pode ser integrado de forma confiável em instalações existentes.
NOTA IMPORTANTE
Você precisa de um aplicativo para operar o produto no sistema de monitoramento da pá do rotor Blade Intelligence. Você pode baixar o aplicativo no PLCnext Store.
• BI Framework (gratuito)
WIL-LM-S-P
-
Sensor
1886922
Sensor para registro de correntes de surto no pá do rotor de um aerogerador. Para correntes de raios na faixa de 1 kA ... 250 kA.
Detalhes do produto
Produtos compatíveis
Suas vantagens
Colocação em funcionamento fácil e rápida
Maior segurança da instalação devido ao monitoramento proativo da pá do rotor
Reparos planejáveis graças a alarmes atempados em caso de anomalias
Redução de custos graças à prevenção de longos tempos de parada da instalação
Pode ser combinado com outros sensores do portfólio de produtos Blade Intelligence