Todos os "Solarline Environment Sensors" (SOL-ES) são acessórios da estação meteorológica Phoenix Contact. Eles são particularmente adequados para a aquisição de dados meteorológicos em instalações fotovoltaicas.
O material de montagem correspondente está disponível como acessórios.
SOL-ES-SR300-D1
-
Sensor
1927013
Piranômetro da Hukx, para a medição da irradiância em W/m2 com um ângulo de abertura de 180°. O valor de medição está disponível por Modbus/RTU (RS-485). Corresponde à classe de precisão A ("Secondary Standard") conforme ISO 9060.
Detalhes do produto
Produtos compatíveis
Suas vantagens
Aquecido para elevada disponibilidade de dados, com nova tecnologia RVH™
Corresponde a IEC 61724-1, classe A (máxima precisão)
Inclusive certificados de teste conforme ISO 9060 para a classificação de padrão secundário
Organização eficiente de calibração e manutenção