Todos os "Solarline Environment Sensors" (SOL-ES) são acessórios da estação meteorológica Phoenix Contact. Eles são particularmente adequados para a aquisição de dados meteorológicos em instalações fotovoltaicas.
O material de montagem correspondente está disponível como acessórios.
SOL-ES-SR100-D1
-
Sensor
1927015
Piranômetro da Hukx, para a medição da irradiância em W/m2 com um ângulo de abertura de 180°. O valor de medição está disponível por Modbus/RTU (RS-485). Corresponde à classe de precisão B ("First Class") conforme ISO 9060.
Detalhes do produto
Produtos compatíveis
Suas vantagens
Corresponde a IEC 61724-1, classe B
Inclusive certificados de teste conforme ISO 9060 para a classificação de padrão secundário
Organização eficiente de calibração e manutenção