SOL-ES-PRO-PYR - Sensor
1074979

Piranômetro da Hukseflux Thermal Sensors B.V., para a medição da irradiância em W/m2 com um ângulo de abertura de 180°. O valor de medição está disponível por Modbus/RTU (RS-485). Corresponde à classe de precisão "Secondary Standard" conforme ISO 9060.

Detalhes do produto








Suas vantagens

Aquecido para elevada disponibilidade de dados, com nova tecnologia RVH™
Corresponde a IEC 61724-1, classes A e B
Inclusive certificados de teste conforme ISO 9060 para a classificação de padrão secundário
Organização eficiente de calibração e manutenção