SOL-ES-BSC-PYR - Sensor
1093211

Piranômetro da Hukseflux Thermal Sensors B.V., para a medição da irradiância em W/m2 com um ângulo de abertura de 180°. O valor de medição está disponível por Modbus/RTU (RS-485). Corresponde à classe de precisão "First Class" conforme ISO 9060.

Detalhes do produto








Suas vantagens

Inclusive certificados de teste conforme ISO 9060 para a classificação First Class
Corresponde a IEC 61724-1, classe B
Organização eficiente de calibração e manutenção