O CET214t é um sensor sem fio que pode medir o gelo e a temperatura, entre outras. Graças ao seu design flexível, ele pode ser facilmente fixado em superfícies planas e curvas como, p. ex., de pás de rotor de aerogeradores. A unidade de sensores é completamente isolada eletricamente e não requer fonte de alimentação externa graças à célula solar integrada. A combinação com acumuladores de energia recarregáveis pode suprir períodos sem luz ambiente (p. ex., à noite ou durante períodos de congelamento mais longos).
A estação de base BET214t da eologix ou uma unidade compatível com BET214t é necessária para o funcionamento do sistema geral.
ID-S-S 868-H
-
Sensor
1579807
Sensor CET214t da eologix sensor technology GmbH. Sensor de gelo e de temperatura sem fio para aerogeradores, autoadesivo, para montagem na pá do rotor, torre ou nacelle. Comunicação com o receptor sem fio ID-S-RT 868 por banda de frequência de 868 MHz.
Detalhes do produto
Produtos compatíveis
Suas vantagens
Registro e transmissão dos dados de medição por rádio
Detecção de gelo graças a medição da impedância
Medição de temperatura através de circuito de comutação integrado
Design flexível
Fixação fácil
Funcionamento autônomo graças à célula solar integrada