PSK APS7004IOL - Sensor de pressão
2700710

Pressostato com exibição, conexão de processo G1/4 I, comunicação IO-Link

Download gratuito disponível. Downloads

Detalhes do produto






Suas vantagens

Faixa de medição: -1 bar ... 10 bar
IO-Link 1.1 (escravo COM2, 38,4 kBaud)
Conexão de processo: G1/4 I
Protecção contra inversão de polaridade, resistente a sobrecarga
Comunicação IO-Link
Célula de medição em cerâmica resistente a sobrecarga elevada para mais de 100 milhões de ciclos de comutação
Parametrização, diagnóstico e monitoramento do valor do processo mediante IO-Link
Função programável
Visor alfanumérica de 4 caracteres