FL MGUARD RS4000 TX/TX
-
Roteador
2700634
Dispositivo de segurança, 10/100 MBit/s, NAT, firewall avançada, com licenças funcionalmente expansíveis
Download gratuito disponível.
Downloads
Detalhes do produto
| Largura | 45 mm |
| Altura | 130 mm |
| Profundidade | 120,6 mm |
| Nota sobre a aplicação | |
| Indicação sobre a aplicação | Somente para uso industrial |
| Cor | prata |
| Material caixa | Metal |
| Ethernet | |
| Tipo de conexão | RJ45 |
| Velocidade de transmissão | 10/100 MBit/s |
| Tipo de conexão | Ethernet em par trançado RJ45 |
| Comprimento de transmissão | 100 m (por segmento) |
| LED de sinal | Tensão de alimentação, transmissão de dados, erro, link, atividade |
| Número de canais | 2 (Portas RJ45) |
| Contato de sinal | |
| Tipo de conexão | Conexão de encaixe/conexão a parafuso através de COMBICON |
| Texto adicional | sem separação galvânica |
| Tecla de liberação - VPN | |
| Tipo de conexão | Conectável e opcional 24 V DC/250 mA |
| Funcionalidade | |
| Funcionalidade básica | Router com firewall inteligente (VPN, opc. 10 túneis, até 250 com licença adicional), monitoramento de integridade CIFS (opc.), caixa metálica, entrada para cartão de memória SD, faixa de temperatura ampliada, firewall de alto desempenho / VPN (opc.): até 124 Mb/s / 40 Mb/s (opc.) |
| Requisitos do sistema | |
| Browser compatível | necessária compatibilidade com HTTPS |
| Formato | Stand-alone |
| Funcionalidade básica | Router com firewall inteligente (VPN, opc. 10 túneis, até 250 com licença adicional), monitoramento de integridade CIFS (opc.), caixa metálica, entrada para cartão de memória SD, faixa de temperatura ampliada, firewall de alto desempenho / VPN (opc.): até 124 Mb/s / 40 Mb/s (opc.) |
| Propriedades de isolamento | |
| Classe de proteção | III (IEC 61140, EN 61140, VDE 0140-1) |
| Funções de segurança | |
| Quantidade de túneis VPN | 0 (opc. até 250 túneis com licença adicional) |
| Autenticação | Certificados X.509v3 com RSA ou PSK |
| Integridade de dados | MD5, SHA-1, SHA 256, SHA-512 |
| Suporte Dynamic Host Configuration Protocol (DHCP) | Servidor ao agente relay |
| Filtragem | endereços MAC e IP, portas, protocolos |
| Firewall-Datendurchsatz | máx. 124 MBit/s (Modo de roteador, regras-padrão de firewall, capacidade de transmissão bidirecional) |
| máx. 61 MBit/s (Modo Stealth, regras-padrão de Firewall, capacidade de transmissão bidirecional) | |
| Firewall-Regeln | Firewall de inspeção de estado configurável com a gama completa de funções |
| Funcionalidade básica | Router com firewall inteligente (VPN, opc. 10 túneis, até 250 com licença adicional), monitoramento de integridade CIFS (opc.), caixa metálica, entrada para cartão de memória SD, faixa de temperatura ampliada, firewall de alto desempenho / VPN (opc.): até 124 Mb/s / 40 Mb/s (opc.) |
| Modo Internet Protocol Security (IPsec) | Túnel ESP / Transporte ESP |
| Link Layer Discovery Protocol (LLDP) | conforme protocolo 802.2 |
| Cliente Network Time Protocol (NTP) | Cliente |
| Remote Syslog Logging | como servidor externo |
| Roteamento | Roteamento padrão, NAT, 1:1-NAT e porta de avanço |
| Proteção contra | simulação IP, proteção DoS e Syn Flood |
| Criptografia | DES, 3DES, AES-128, -192, -256 |
| Carga Virtual Private Network (VPN) | máx. 40 MBit/s (Modo de roteador, capacidade de transmissão bidirecional VPN) |
| máx. 27 MBit/s (Modo Stealth, capacidade de transmissão bidirecional VPN) | |
| Diagnóstico local | P1, P2 Tensão de alimentação US1, US2 LED verde |
| um LED por porta Link ativo LED verde | |
| Potência de dissipação máxima com condição nominal | 5,76 W |
| Alimentação | |
| Tensão de alimentação (DC) | 24 V DC (redundante) |
| Faixa de tensão de alimentação | 11 V DC ... 36 V DC |
| Conexão alimentação | através de COMBICON, máx. perfil de condutor 2,5 mm² |
| Rypple residual | 3,6 VPP (dentro da faixa de tensão admissível) |
| Máximo consumo de energia | 0,24 A (saídas sem carga) |
| Consumo de corrente típico | 100 mA (com US= 24 V DC) |
| Função | |
| Tensão de controle do contato de sinalização | 24 V DC (típico) |
| Corrente de controle do contato de sinalização | 250 mA (à prova de curto-circuito) |
| Condições ambientais | |
| Grau de proteção | IP20 |
| Temperatura ambiente (funcionamento) | -20 °C ... 60 °C |
| Temperatura ambiente (armazenamento/transporte) | -20 °C ... 70 °C |
| Umidade do ar admissível (funcionamento) | 5 % ... 95 % (sem condensação) |
| Tipo de montagem | Montagem em trilho de fixação |
| Compatibilidade eletromagnética | Conformidade com a diretriz EMC 2014/30/UE |
| Conformidade com diretrizes EMC | IEC 61000-6-2 IEC 61000-4-2 (ESD) Descarga de contato 6 kV, descarga de ar 8 kV |
| IEC 61000-6-2 IEC 61000-4-3 (resistência à interferência da linha) 10 V/m (80 MHz ... 2000 MHz) | |
| IEC 61000-6-2 IEC 61000-4-4 (burst) linha de energia 2 kV, linha de dados 1 kV | |
| IEC 61000-6-2 IEC 61000-4-5 (surto de tensão) power line: 2 kV (line/earth), 1 kV (line/line), 1 kV data line | |
| IEC 61000-6-2 IEC 61000-4-6 (resistência à interferência da linha) 3 V (10 kHz ... 150 kHz), 10 V (150 kHz ... 80 MHz) | |
| Resistência contra interferência | EN 61000-6-2:2005 |
| Emissão de interferências | |
| Normas/Disposições | EN 55022 / Classe B |
| Indicação de estado | LEDs: P1, P2, Fault, State, Error, LAN, WAN |
| Código | 2700634 |
| Unidades por embalagem | 1 Unidade |
| Chave comercial | DNN3 |
| Chave de produto | DNN311 |
| GTIN | 4046356597272 |
| Peso por unidade (inclusive embalagem) | 897,5 g |
| Peso por unidade (exclusive embalagem) | 725 g |
| País de origem | DE |
ECLASS
| ECLASS-13.0 | 19170406 |
ETIM
| ETIM 9.0 | EC001478 |
UNSPSC
| UNSPSC 21.0 | 43222600 |
| EU RoHS | |
| Cumpre os requisitos segundo a diretiva RoHS | Sim |
| isenções tanto quanto conhecido | 6(c), 7(a), 7(c)-I |
| China RoHS | |
| Environment friendly use period (EFUP) |
EFUP-50
Uma lista de declaração conforme a RoHS da China relativa a artigos encontra-se na área de downloads do respectivo artigo, em "Declaração do fabricante". Para todos os artigos com EFUP-E não é emitida nem necessária uma tabela de declaração conforme a RoHS da China.
|
| EU REACH SVHC | |
| Nota sobre as substâncias candidatas do REACH (n.º CAS) | Lead (n.º CAS: 7439-92-1) |
| SCIP | 2060798c-c464-4ae8-9fa4-1090027c60ea |
| EF3.1 Mudanças climáticas | |
| CO2e kg | 22,05 kg CO2e |
Produtos compatíveis
-
FL MGUARD LIC FW RD - Licença 2701356
-
FL MGUARD LIC MODBUS INSPECTOR - Licença 2702980
-
FL MGUARD LIC CIM - Licença 2701083
-
FL MGUARD LIC VPN-100 - Licença 2702546
-
FL MGUARD LIC OPC INSP - Licença 2702191
-
FL MGUARD LIC FW/VPN RD - Licença 2702193
-
FL MGUARD DM UNLIMITED - Software 2981974
-
SD FLASH 2GB - Memória de programa/configuração 2988162
-
FL MGUARD LIC FW MNT 2030 - Licença 1493074
Suas vantagens
Ferramenta de gerenciamento central
Máxima segurança
Desempenho máximo
PHOENIX CONTACT Ind. Com. Ltda.
Avenida das Nações Unidas, 11.541, 19º andar - Cidade Monções - CEP: 04578-000 - São Paulo/SP