Secionador de alimentação de 2 vias alimentado por loop de saída de um canal e com tecnologia de conexão plugável para o isolamento galvânico e filtragem de sinais analógicos. O secionador alimentado por loop de saída permite a operação em uma placa de entrada analógica com uma tensão de alimentação de 6 V DC ... 30 V DC. A alimentação do secionador e do sistema de sensores conectado ocorre através de loop de corrente do controlador. Sinal de entrada = sinal de saída: 0(4) mA ... 20 mA. O transdutor é compatível com a comunicação NFC.
MINI MCR-2-RPS-I-I-OLP
-
Repetidor
2906446
Seccionador de alimentação de 2 vias alimentado por loop de saída de 1 canal e com tecnologia de conexão plugável para o isolamento galvânico de sinais analógicos. Sinal de entrada = sinal de saída: 0(4) mA ... 20 mA. Tecnologia de conexão a parafuso.
Download gratuito disponível.
Downloads
Detalhes do produto
| Restrição de uso | |
| Nota EMC | EMC: produto de classe A, veja a declaração do fabricante na área de download |
| Família de produtos | MINI Analog Pro |
| Número de canais | 1 |
| Isolação galvânica | Isolamento de 2 vias |
| Isolamento galvânico entre entrada e saída | sim |
| Frequência de corte (3 dB) | 100 Hz |
| Comportamento de transmissão de sinais | In = Out |
| Coeficiente de temperatura máximo | ≤ 0,001 %/K |
| Erro de transmissão máximo | ≤ 0,1 % (com 5 V) |
| Isolamento galvânico | |
| Categoria de sobretensão | II |
| Grau de impurezas | 2 |
| Isolamento galvânico Entrada/saída/alimentação IEC/EN 61010-1 | |
| Normas / Determinações | IEC/EN 61010-1 |
| Tensão de isolamento nominal | 300 Veff |
| Tensão de teste | 3 kV AC (50 Hz, 60 s) |
| Isolamento | isolamento reforçado |
| Alimentação | |
| Faixa de tensão de alimentação | 8 V DC ... 30 V DC (alimentação por loop, sem necessidade de alimentação externa) |
| Consumo de corrente | 600 mW (25 mA) |
| Sinal: Corrente | |
| Quantidade de entradas | 1 |
| Configurável/Programável | não |
| Sinal de entrada corrente | 0 mA ... 20 mA |
| 4 mA ... 20 mA | |
| Dissipação de tensão | 3,1 V (I = 20 mA) |
| Tensão de alimentação do transmissor | UA - 5 V |
| Falha adicional, dependente da tensão de entrada | (UA - 5 V) x 0,06 % |
| Sinal: Corrente | |
| Quantidade de saídas | 1 |
| Configurável/Programável | não |
| Sinal de saída corrente | 0 mA ... 20 mA |
| 4 mA ... 20 mA | |
| Corrente de acesso | 200 µA |
| Dissipação de tensão | 3,1 V (I = 20 mA) |
| Carga/carga de saída da saída de corrente | 600 Ω |
| Tipo de conexão | Conexão a parafuso |
| Comprimento de decapagem | 10 mm |
| Rosca | M3 |
| Bitola do condutor, fixa | 0,2 mm² ... 1,5 mm² (com terminal tubular) |
| 0,14 mm² ... 2,5 mm² (sem terminal tubular) | |
| Bitola do condutor, flexível | 0,14 mm² ... 2,5 mm² |
| Bitola do condutor AWG | 24 ... 12 (flexível) |
| Torque de aperto | 0,5 Nm ... 0,6 Nm |
| Instalação Ex (EPL) | Gc |
| Div. 2 |
| Largura | 6,2 mm |
| Altura | 109,81 mm |
| Profundidade | 119,2 mm |
| Cor | cinza (RAL 7042) |
| Material caixa | PBT |
| Proteção contra incêndio para veículos sobre trilhos (DIN EN 45545-2) R22 | HL 1 - HL 2 |
| Proteção contra incêndio para veículos sobre trilhos (DIN EN 45545-2) R23 | HL 1 - HL 2 |
| Proteção contra incêndio para veículos sobre trilhos (DIN EN 45545-2) R24 | HL 1 - HL 2 |
| Condições ambientais | |
| Grau de proteção | IP20 (sem avaliação da UL) |
| Temperatura ambiente (funcionamento) | -40 °C ... 70 °C |
| Temperatura ambiente (armazenamento/transporte) | -40 °C ... 85 °C |
| Altitude | ≤ 2000 m |
| Umidade do ar admissível (funcionamento) | 5 % ... 95 % (sem condensação) |
| CE | |
| Certificado | Conformidade CE |
| ATEX | |
| Identificação | II 3 G Ex ec IIC T4 Gc |
| Certificado | BVS 19 ATEX E 079 X |
| IECEx | |
| Identificação | Ex ec IIC T4 Gc |
| Certificado | IECEx BVS 19.0068X |
| CCC / China-Ex | |
| Identificação | Ex ec IIC T4 Gc |
| UL, EUA / Canadá | |
| Identificação | UL 508 Listed |
| Class I, Div. 2, Groups A, B, C, D T6 | |
| Class I, Zone 2, Group IIC T6 | |
| EAC Ex | |
| Identificação | 2Ex ec IIC T4 Gc |
| Certificado | BY/112 02.01 TP012 103.01 00081 |
| Compatibilidade eletromagnética | Conformidade com diretriz EMV |
| Resistência contra interferência | EN 61000-6-2 |
| Nota | Durante a influência de interferências, podem ocorrer pequenos desvios. |
| Emissão de interferências | |
| Normas/Disposições | EN 61000-6-4 |
| Isolação galvânica | Isolamento de 2 vias |
| GB Standard | |
| Normas / Determinações | GB/T 3836.1 |
| GB/T 3836.3 | |
| Tipo de montagem | Montagem em trilho de fixação |
| Posição de montagem | opcional |
| Código | 2906446 |
| Unidades por embalagem | 1 Unidade |
| Chave comercial | DK11 |
| Chave de produto | DK1121 |
| GTIN | 4055626077925 |
| Peso por unidade (inclusive embalagem) | 114,85 g |
| Peso por unidade (exclusive embalagem) | 109 g |
| País de origem | DE |
ECLASS
| ECLASS-13.0 | 27210120 |
| ECLASS-15.0 | 27210120 |
ETIM
| ETIM 9.0 | EC002653 |
UNSPSC
| UNSPSC 21.0 | 39121000 |
UL registrado
ID de certificação: E238705cUL Listed
ID de certificação: E238705IECEx
ID de certificação: IECEx BVS 19.0068XcUL Listed
ID de certificação: FILE E 196811UL registrado
ID de certificação: E196811ATEX
ID de certificação: BVS 19 ATEX E 079 XEAC Ex
ID de certificação: TR TS_S_103.01.00081CCC
ID de certificação: 2021122303114156| EU RoHS | |
| Cumpre os requisitos segundo a diretiva RoHS | Sim |
| isenções tanto quanto conhecido | 7(a), 7(c)-I |
| China RoHS | |
| Environment friendly use period (EFUP) |
EFUP-50
Uma lista de declaração conforme a RoHS da China relativa a artigos encontra-se na área de downloads do respectivo artigo, em "Declaração do fabricante". Para todos os artigos com EFUP-E não é emitida nem necessária uma tabela de declaração conforme a RoHS da China.
|
| EU REACH SVHC | |
| Nota sobre as substâncias candidatas do REACH (n.º CAS) | Lead (n.º CAS: 7439-92-1) |
| SCIP | b1716124-a23f-4ba9-8da3-ab28b4b92376 |
Produtos compatíveis
-
MCR-DP - Placa de separação 1430594
-
TC-D37SUB-AIO16-MP-PS-UNI - Suporte do módulo 2906640
-
TC-D37SUB-ADIO16-MP-P-UNI - Suporte do módulo 2906639
-
MINI MCR-2-V8-FLK 16 - Adaptador de sistema 2901993
-
FASTCON PRO-SET - Conjunto de conectores 2906227
-
FASTCON PRO-SET-PT - Conjunto de conectores 2906228
-
UCT-EM (30X5) - Marcador para suporte final 0801505
-
UCT-EM (30X5) CUS - Marcador para suporte final 0801589
-
SK 5,0 WH:REEL - Tiras de identificação 0805221
-
UC-EMLP (15X5) - Plaqueta de plástico 0819301
-
UC-EMLP (15X5) YE - Plaqueta de plástico 0822615
-
UC-EMLP (15X5) CUS - Plaqueta de plástico 0824550
-
UC-EMLP (15X5) YE CUS - Plaqueta de plástico 0824551
-
UC-EMLP (15X5) SR - Plaqueta de plástico 0828095
-
UC-EMLP (15X5) SR CUS - Plaqueta de plástico 0828099
-
US-EMLP (15X5) - Plaqueta de plástico 0828790
-
US-EMLP (15X5) YE - Plaqueta de plástico 0828873
-
US-EMLP (15X5) SR - Plaqueta de plástico 0828874
-
US-EMLP (15X5) CUS - Plaqueta de plástico 0830076
-
US-EMLP (15X5) YE CUS - Plaqueta de plástico 0830077
-
US-EMLP (15X5) SR CUS - Plaqueta de plástico 0830078
-
UCT-EM (30X5) YE - Marcador para suporte final 0830340
-
UCT-EM (30X5) YE CUS - Marcador para suporte final 0830348
-
SZS 0,6X3,5 - Chave de fenda 1205053
PHOENIX CONTACT Ind. Com. Ltda.
Avenida das Nações Unidas, 11.541, 19º andar - Cidade Monções - CEP: 04578-000 - São Paulo/SP