MACX MCR-SL-RPSSI-2I - Repetidor
2924825

O condicionador de alimentação e sinal de entrada transmitem sinais de 0 mA / 4 mA ... 20 mA do campo com isolamento galvânico para duas cargas. quantidade de canais: 1, Com transparência HART, Configuração padrão, Isolamento de 3 vias, Safety Integrity Level (SIL, IEC 61508): 2, Performance Level (ISO 13849): d / KAT 2, Systematic Capability: 3, Conexão a parafuso

Detalhes do produto









Produtos compatíveis



Suas vantagens

Possibilidade de fonte de energia através de conector de trilho de fixação
Até SIL 2 conforme EN 61508
Permitida instalação na zona 2, tipo de proteção contra ignição "n" (EN 60079-15)
2 saídas galvanicamente isoladas 0/4 mA ... 20 mA (ativa)
Transmissão bidirecional de sinais digitais de comunicação HART (ambas as saídas)
Tecnologia de conexão por rosqueamento ou força de mola plugável (tecnologia push-in), com tomadas plugáveis integradas para comunicadores HART
Entrada: 0/4 mA ... 20 mA (com ou sem alimentação)
Isolamento galvânico de 4 vias