Umidade do ar admissível (armazenamento/transporte)
5 % ... 95 % (sem condensação)
Conformidade/certificações
UL, EUA / Canadá
UL 508 Listed
UL, Canadá
CSA C22.2 No. 142
Normas / Determinações
Normas / Determinações
Imunidade a interferência contra ondas senoidais atenuadas conforme IEC 61000-4-12
Normas / Determinações
Normas / Determinações
Calor seco conforme IEC 61131-2
Normas / Determinações
Normas / Determinações
Calor úmido conforme IEC 61131-2
Normas / Determinações
Normas / Determinações
Choque e vibração conforme EN 61131-2 e EN 50178
Padrão PROFIBUS
Normas / Determinações
IEC 61158-2
Tipo de montagem
Trilho de fixação: 35 mm
Posição de montagem
en carril DIN horizontal NS 35 conforme EN 60715
Código
2316375
Unidades por embalagem
1 Unidade
Quantidade mínima de pedido
1 Unidade
Chave de produto
DNC135
GTIN
4055626021515
Peso por unidade (inclusive embalagem)
311,3 g
Peso por unidade (exclusive embalagem)
281 g
País de origem
NL
ECLASS
ECLASS-13.0
27242608
ETIM
ETIM 9.0
EC001604
UNSPSC
UNSPSC 21.0
32151600
EU RoHS
Cumpre os requisitos segundo a diretiva RoHS
Não aplicável
China RoHS
Environment friendly use period (EFUP)
EFUP-50
Uma lista de declaração conforme a RoHS da China relativa a artigos encontra-se na área de downloads do respectivo artigo, em "Declaração do fabricante". Para todos os artigos com EFUP-E não é emitida nem necessária uma tabela de declaração conforme a RoHS da China.