Relés para semicondutor e relés eletromecânicos

Relés para semicondutor e relés eletromecânicos

Os relés para semicondutor, também relés de estado sólido, garantem, entre outros, processos de comutação confiáveis na automação de instalações. Aposte no nosso programa muito abrangente de relés para semicondutor e relés eletromecânicos, plugáveis ou como módulo completo. Os relés de acoplamento, módulos de relé altamente compactos e relés para a atmosfera potencialmente explosiva contribuem ainda para uma alta disponibilidade da instalação.

Go to Product Detail Page for item 2909744
REL-IR4/120AC/4X21/EX - Relé único
REL-IR4/120AC/4X21/EX - Relé único
2909744

Relé industrial plugável, RT III vedado com contatos de potência, 4 contatos reversíveis, indicação mecânica de posição de comutação, polaridade: não polarizado, tensão de entrada: 120 V AC, em conjunto com bases RIF-2.../EX certificado conforme ATEX/IECEx (Zone 2) e zona Ex classe I, div. 2.

Novos produtos

PLC-INTERFACE com fusível eletrônico no trilho DIN
Módulo inversor PLC-INTERFACE no trilho DIN

Módulos de relé – comutar e proteger

Fusível eletrônico altamente compacto

O PLC-INTERFACE oferece a combinação inovadora de interface de relé e fusível eletrônico (disjuntor) em uma largura de apenas 6,2 mm, para mais espaço no quadro de comando. A corrente nominal e o comportamento de desconexão podem ser configurados individualmente por meio de chaves DIP no dispositivo.

Características principais

  • Possibilidade de configuração com chave DIP
  • Fusível eletrônico (disjuntor) com separação física via relé
  • Compatibilidade com módulos de relé PLC-INTERFACE
  • Expansão funcional simples em instalações existentes
  • Economia de espaço com apenas 6,2 mm de largura

Suas vantagens

  • Instalação com economia de espaço no quadro de comando graças à combinação de interface de relé e fusível eletrônico (disjuntor) com largura de 6,2 mm
  • Trabalho de cabeamento reduzido graças a abrangentes acessórios, possibilidades de jumpeamento e soluções de cabeamento de sistema
  • Integração de sistema e expansão funcional simples de instalações existentes graças à compatibilidade com os módulos de relé PLC-INTERFACE

Módulos de relé – Inverter sinais

Inversão de sinais compacta (PNP/NPN)

O módulo inversor é uma solução de 6,2 mm de largura para a inversão de sinais PNP para NPN e vice-versa. Para implementar vários tipos de comutação com tecnologia de conexão push-in e a parafuso, com esse elemento de acoplamento você pode utilizar todas as vantagens do sistema de relés PLC-INTERFACE.

Características principais

  • Inversão de sinais de saída de transistor NPN com conexão à massa em saídas PNP com conexão positiva, bem como sinais de sinais com conexão PNP em NPN
  • Largura: 6,2 mm
  • Tecnologia de conexão push-in ou a parafuso
  • Faixa de temperatura operacional até +60 °C
  • Frequência de transmissão máxima: 15 kHz
  • Possibilidades de jumpeamento

Suas vantagens

  • Inversão de sinais simples (PNP/NPN e vice-versa) para o trilho DIN
  • Solução de quadro de comando com economia de espaço graças a uma largura compacta de 6,2 mm
  • Conexão flexível graças às variantes com tecnologia de conexão push-in e a parafuso
  • Compatibilidade do sistema graças ao sistema de relés PLC-INTERFACE com possibilidades de jumpeamento e identificação. Os módulos de relé altamente compactos fazem parte do sistema COMPLETE line

PLC-INTERFACE com disjuntor eletrônico

Relés de estado sólido e relés eletromecânicos da série PLC-INTERFACE

Relés de estado sólido e relés eletromecânicos da série PLC-INTERFACE

Módulos de relé extremamente compactos – estreitos e de comutação potente

A série de relés PLC-INTERFACE de utilização universal oferece uma grande diversidade de relés eletromecânicos plugáveis e relés de estado sólido.
Estão disponíveis as seguintes variantes especiais:

  • Série para o acoplamento de sensores ou atuadores
  • Série de filtros para longos cabos de comando
  • Módulos de comutação para a intervenção manual
  • Relés de estado sólido para ligações sem desgaste
  • Relés para atmosferas potencialmente explosivas para aplicações de zona 2
  • Relés de estado sólido híbridos para uma vida útil operacional longa
  • Módulos de relé para aplicações ferroviárias
  • Módulos de relé para correntes de ligação elevadas
  • Relés eletrônicos reversíveis para motores de corrente contínua

Suas vantagens com nossos módulos de relé extremamente compactos

  • Programa de produtos abrangente com variantes especiais para aplicações especiais
  • Otimização do esforço de instalação graças a múltiplos acessórios
  • 6,2 mm de largura com relés eletromecânicos e relés de estado sólido plugáveis
  • Tecnologia de conexão simples a escolher: seja tecnologia de conexão a parafuso, à mola ou push-in
  • Funções lógicas graças a expansão com PLC logic
  • Conexão rápida e plugável entre controlador e relé graças a adaptador de cabeamento de sistema
  • Os módulos de relé altamente compactos fazem parte do sistema COMPLETE line
Relés de estado sólido e relés eletromecânicos da série RIFLINE complete

Relés de estado sólido e relés eletromecânicos da série RIFLINE complete

Sistema de relés industrial universal – desde o relé de acoplamento, passando pelo relé de tempo, até a substituição de minicontatores

Com os relés universais RIFLINE complete você pode realizar todas as aplicações de relé padrão. É indiferente se você pretende isolar, multiplicar ou amplificar os sinais: a área de aplicação se estende desde o relé de acoplamento e de tempo até a substituição de minicontatores. O sistema de relés plugável universal possibilita um manuseio rápido, fácil e sem erros.

Suas vantagens com nosso sistema de relés industrial

  • Família de produtos completa, cobrindo todas as aplicações de relé padrão
  • Manuseio fácil graças a conceito moderno de cabeamento e de distribuição de potencial
  • Expansão simples para relé de tempo mediante módulo funcional plugável
  • Sistema confiável para uma elevada disponibilidade da máquina e do sistema
  • Disponível como módulo completo ou sistema modular
  • O sistema de relés industriais faz parte do sistema COMPLETE line
Relés de acoplamento positivamente guiados

Relés de acoplamento positivamente guiados

Relés de acoplamento positivamente guiados

Os relés de acoplamento com contatos positivamente guiados da Phoenix Contact são equipamentos básicos para a ativação de um canal. Os relés de acoplamento se destinam ao isolamento galvânico, à amplificação de potência e à multiplicação de contatos.

Suas vantagens com nossos relés de acoplamento positivamente guiados

  • Segurança máxima com contatos positivamente guiados conforme EN 50205
  • Intercâmbio confiável de sinais entre dois sistemas com função de confirmação
  • Manuseio fácil graças a conceito moderno de cabeamento e de distribuição de potencial
  • Sistema confiável para uma elevada disponibilidade da máquina e do sistema
  • Família completa que abrange o espectro de todas as aplicações padrão
Módulos de relé para atmosferas potencialmente explosivas

Módulos de relé para atmosferas potencialmente explosivas

Módulos de relé para atmosferas potencialmente explosivas – comutar com segurança

Com os módulos de relé você também pode isolar e comutar de forma segura sinais em atmosferas potencialmente explosivas. Os relés dispõem das certificações necessárias para atmosferas potencialmente explosivas para a zona 2 (ATEX, classe 1 divisão 2).

Suas vantagens com nossos módulos de relé para atmosferas potencialmente explosivas

  • Aplicação em atmosferas potencialmente explosivas graças a certificações especiais
  • Flexibilidade graças a diferentes tecnologias de conexão
  • Distribuição de potencial com economia de tempo através de jumpers
  • Economia de espaço com um formato compacto de 6,2 mm
  • Integração eficiente ao cabeamento de sistema por meio de um adaptador V8
  • Os módulos de relé para atmosfera potencialmente explosiva fazem parte do sistema COMPLETE line
Relé auxiliar para operar e comutar em áreas com elevados requisitos de segurança

Relé auxiliar com módulo de base

Relé auxiliar para operar e comutar em áreas com elevados requisitos de segurança

Os relés auxiliares são perfeitamente adequados para a utilização em instalações de controle e monitoramento. Eles asseguram um isolamento galvânico entre os circuitos auxiliares e de controle. Apesar da alta potência de comutação, os relés auxiliares apresentam simultaneamente um baixo consumo de energia. Assim, são perfeitamente adequados, para a utilização p. ex., em subestações.

O relé com âncora axial aciona todos os contatos em simultâneo, sem a comutação intermédia de alavancas. Os relés auxiliares plugáveis são montados de forma rápida e segura no módulo de base correspondente.

Suas vantagens com nossos relés auxiliares

  • Operação confiável e duradoura através de alta capacidade de comando
  • Instalação com economia de espaço graças a formato compacto
  • Colocação em funcionamento fácil com conectores pré-montados