PLC-INTERFACE para funções de entrada, composta por terminal básico PLC-BSC.../SEN com conexão a parafuso e relé miniatura plugável com contato folheado a ouro de várias camadas, para montagem em trilho de fixação NS 35/7,5, 1 contato normalmente aberto, tensão de entrada 230 V AC/220 V DC
Relés para semicondutor e relés eletromecânicos
Os relés para semicondutor, também relés de estado sólido, garantem, entre outros, processos de comutação confiáveis na automação de instalações. Aposte no nosso programa muito abrangente de relés para semicondutor e relés eletromecânicos, plugáveis ou como módulo completo. Os relés de acoplamento, módulos de relé altamente compactos e relés para a atmosfera potencialmente explosiva contribuem ainda para uma alta disponibilidade da instalação.
Relé de potência miniatura plugável, RT III vedado com contatos de potência, 1 contato reversível, tensão de entrada: 24 V DC, em conjunto com a base PLC correspondente homologado conforme ATEX/IECEx (zona 2) e zona Ex, classe I, div. 2.
INTERFACE PLC, relé de estado sólido integrado, com conexão Push-in, para montagem sobre trilho de fixação NS 35/7,5, entrada: 125 V DC, saída: 12-300 V DC/1 A
Módulo de relé, com relé de contato de potência miniatura soldado, contato (AgNi): potências médias a grandes, 2 reversíveis, tensão de entrada 120 V AC/DC
Relé industrial plugável com contatos de potência, 4 contatos reversíveis, botão de teste, indicação mecânica de posição de comutação, polaridade: bipolar, tensão de entrada: 24 V DC
Relé de potência plugável, versão básica, Conexão de encaixe, 4 contatos reversíveis, indicação de estado: LED (verde), Tensão de entrada: 125 V DC
PLC-INTERFACE para aplicações ferroviárias, composta por terminal básico com conexão push-in e relé de estado sólido miniatura integrado, faixa: 0,7 x UN a 1,25 x UN, faixa de temperatura: -25 °C a +70 °C, 1 contato normalmente aberto, entrada: 72 V DC, saída: 12-140 V DC/3 A
PLC-INTERFACE, composta por terminal básico para fixação em trilho com conexão a parafuso e relé de estado sólido miniatura plugável, entrada 24 V DC, saída: 3-48 V DC/100 mA, UL/cUL: certificado para utilização em zona Ex, classe I, div. 2
PLC-INTERFACE para aplicações ferroviárias, composta por terminal básico com conexão push-in e relé de estado sólido miniatura integrado, faixa: 0,7 x UN a 1,25 x UN, faixa de temperatura: -25 °C a +70 °C, 1 contato normalmente aberto, entrada: 36 V DC, saída: 12-140 V DC/3 A
Relé de alta potência plugável com contatos de potência, 3 contatos NA, tensão da bobina: 24 V DC
Novos produtos
PLC-INTERFACE com disjuntor eletrônico
Relés de estado sólido e relés eletromecânicos da série PLC-INTERFACE
Módulos de relé extremamente compactos – estreitos e de comutação potente
A série de relés PLC-INTERFACE de utilização universal oferece uma grande diversidade de relés eletromecânicos plugáveis e relés de estado sólido.
Estão disponíveis as seguintes variantes especiais:
- Série para o acoplamento de sensores ou atuadores
- Série de filtros para longos cabos de comando
- Módulos de comutação para a intervenção manual
- Relés de estado sólido para ligações sem desgaste
- Relés para atmosferas potencialmente explosivas para aplicações de zona 2
- Relés de estado sólido híbridos para uma vida útil operacional longa
- Módulos de relé para aplicações ferroviárias
- Módulos de relé para correntes de ligação elevadas
- Relés eletrônicos reversíveis para motores de corrente contínua
Suas vantagens com nossos módulos de relé extremamente compactos
- Programa de produtos abrangente com variantes especiais para aplicações especiais
- Otimização do esforço de instalação graças a múltiplos acessórios
- 6,2 mm de largura com relés eletromecânicos e relés de estado sólido plugáveis
- Tecnologia de conexão simples a escolher: seja tecnologia de conexão a parafuso, à mola ou push-in
- Funções lógicas graças a expansão com PLC logic
- Conexão rápida e plugável entre controlador e relé graças a adaptador de cabeamento de sistema
- Os módulos de relé altamente compactos fazem parte do sistema COMPLETE line
Relés de estado sólido e relés eletromecânicos da série RIFLINE complete
Sistema de relés industrial universal – desde o relé de acoplamento, passando pelo relé de tempo, até a substituição de minicontatores
Com os relés universais RIFLINE complete você pode realizar todas as aplicações de relé padrão. É indiferente se você pretende isolar, multiplicar ou amplificar os sinais: a área de aplicação se estende desde o relé de acoplamento e de tempo até a substituição de minicontatores. O sistema de relés plugável universal possibilita um manuseio rápido, fácil e sem erros.
Suas vantagens com nosso sistema de relés industrial
- Família de produtos completa, cobrindo todas as aplicações de relé padrão
- Manuseio fácil graças a conceito moderno de cabeamento e de distribuição de potencial
- Expansão simples para relé de tempo mediante módulo funcional plugável
- Sistema confiável para uma elevada disponibilidade da máquina e do sistema
- Disponível como módulo completo ou sistema modular
- O sistema de relés industriais faz parte do sistema COMPLETE line
Relés de acoplamento positivamente guiados
Relés de acoplamento positivamente guiados
Os relés de acoplamento com contatos positivamente guiados da Phoenix Contact são equipamentos básicos para a ativação de um canal. Os relés de acoplamento se destinam ao isolamento galvânico, à amplificação de potência e à multiplicação de contatos.
Suas vantagens com nossos relés de acoplamento positivamente guiados
- Segurança máxima com contatos positivamente guiados conforme EN 50205
- Intercâmbio confiável de sinais entre dois sistemas com função de confirmação
- Manuseio fácil graças a conceito moderno de cabeamento e de distribuição de potencial
- Sistema confiável para uma elevada disponibilidade da máquina e do sistema
- Família completa que abrange o espectro de todas as aplicações padrão
Módulos de relé para atmosferas potencialmente explosivas
Módulos de relé para atmosferas potencialmente explosivas – comutar com segurança
Com os módulos de relé você também pode isolar e comutar de forma segura sinais em atmosferas potencialmente explosivas. Os relés dispõem das certificações necessárias para atmosferas potencialmente explosivas para a zona 2 (ATEX, classe 1 divisão 2).
Suas vantagens com nossos módulos de relé para atmosferas potencialmente explosivas
- Aplicação em atmosferas potencialmente explosivas graças a certificações especiais
- Flexibilidade graças a diferentes tecnologias de conexão
- Distribuição de potencial com economia de tempo através de jumpers
- Economia de espaço com um formato compacto de 6,2 mm
- Integração eficiente ao cabeamento de sistema por meio de um adaptador V8
- Os módulos de relé para atmosfera potencialmente explosiva fazem parte do sistema COMPLETE line
Relé auxiliar com módulo de base
Relé auxiliar para operar e comutar em áreas com elevados requisitos de segurança
Os relés auxiliares são perfeitamente adequados para a utilização em instalações de controle e monitoramento. Eles asseguram um isolamento galvânico entre os circuitos auxiliares e de controle. Apesar da alta potência de comutação, os relés auxiliares apresentam simultaneamente um baixo consumo de energia. Assim, são perfeitamente adequados, para a utilização p. ex., em subestações.
O relé com âncora axial aciona todos os contatos em simultâneo, sem a comutação intermédia de alavancas. Os relés auxiliares plugáveis são montados de forma rápida e segura no módulo de base correspondente.
Suas vantagens com nossos relés auxiliares
- Operação confiável e duradoura através de alta capacidade de comando
- Instalação com economia de espaço graças a formato compacto
- Colocação em funcionamento fácil com conectores pré-montados