Relé de segurança com contatos positivamente guiados conforme DIN EN 61810-3, tipo de contato de comutação: 2 contatos reversíveis, contatos normalmente abertos. Os requisitos para o tipo A conforme DIN EN 61810-3 são cumpridos se o circuito for realizado com 1 contato normalmente aberto/1 contato normalmente fechado.
Relés e acessórios individuais
Com nossos relés individuais plugáveis e uma ampla gama de acessórios, você dispõe sempre de opções flexíveis. A substituição simples e rápida dos relés garante uma alta disponibilidade do sistema em sua aplicação. Desde material de identificação adequado e sistemas de distribuição de potencial até módulos de tempo multifuncionais, oferecemos uma ampla gama de acessórios para seu sistema de relés.
Relé industrial plugável com contatos de potência, 4 contatos reversíveis, botão de teste, LED de estado, indicação de posição de ligação mecânica, tensão da bobina: 120 V AC
Módulo de encaixe, para montagem no RIF-1, RIF-2, RIF-3 e RIF-4, com varistor e LED amarelo, tensão de entrada: 120 V AC... 230 V AC / 110 V DC ±20 %
Relé industrial plugável com contatos de potência, 4 contatos reversíveis, botão de teste, LED de estado, indicação mecânica de posição de comutação, tensão de entrada: 230 V AC
Relé miniatura plugável, com contato de potência, 2 contatos reversíveis, botão de teste, indicação de posição de ligação mecânica, LED de estado, diodo de roda livre, polaridade A1+, A2, tensão de entrada 24 V DC
Relé industrial plugável com contatos de potência e camada de ouro adicional, 4 contatos reversíveis, botão de teste, LED de status, indicação de posição de ligação mecânica, tensão de bobina: 230 V AC
Relé industrial plugável com contatos de potência e revestimento a ouro adicional, 4 contatos reversíveis, botão de teste, LED de estado, diodo de roda livre, indicação de posição de ligação mecânica, polaridade A1+, A2-, tensão da bobina: 24 V DC
Jumper plugável, número de polos: 2, comprimento: 6 mm, cor: vermelho
Relé de potência miniatura plugável, com contato de potência para correntes permanentes elevadas, 1 contato reversível, tensão de entrada 230 V AC
Relé de estado sólido miniatura plugável, relé de estado sólido de potência, 1 contato normalmente aberto, entrada: 24 V DC, saída: 24-253 V AC/2 A
Suas vantagens
- Alta disponibilidade do sistema graças aos relés facilmente substituíveis
- Economia de tempo ao fazer o cabeamento com nossa ampla gama de acessórios e soluções de cabeamento Plug and Play
- Montagem eficiente graças a sistemas úteis de distribuição de potencial, como jumpers, para seu sistema de relés
- Identificação clara com material de identificação adequado
Relé auxiliar para operar e comutar em áreas com elevados requisitos de segurança
Os relés auxiliares são perfeitamente adequados para a utilização em instalações de controle e monitoramento. Eles asseguram um isolamento galvânico entre os circuitos auxiliares e de controle. Apesar da alta potência de comutação, os relés auxiliares apresentam simultaneamente um baixo consumo de energia. Assim, são perfeitamente adequados, para a utilização, p. ex., em subestações.
O relé com âncora axial aciona todos os contatos em simultâneo, sem a comutação intermédia de alavancas. Os relés auxiliares plugáveis são montados de forma rápida e segura no módulo de base correspondente.
Suas vantagens com nossos relés auxiliares:
- Operação confiável e duradoura através de alta capacidade de comando
- Instalação com economia de espaço graças a formato compacto
- Colocação em funcionamento fácil com conectores pré-montados