REL-OR2/LDP- 24DC/2X21
-
Relé único
2903689
Relé octal plugável com contatos de potência, 2 contatos reversíveis, botão de teste, diodo de roda livre, de posição de ligação mecânica, polaridade A1+, A2-, tensão de bobina: 24 V DC
Detalhes do produto
| Tipo de produto | Relé individual |
| Incluso no set | 2903297 RIF-3-RPT-LDP-24DC/2X21 |
| 2903303 RIF-3-RSC-LDP-24DC/2X21 | |
| Modo de operação | 100 % ED |
| Vida útil mecânica | ca. 2x 107 ciclos de manobras |
| Propriedades de isolamento | |
| Isolamento | Isolamento básico |
| Categoria de sobretensão | III |
| Grau de impurezas | 3 |
| Status de atualização de dados | |
| Data da última atualização de dados | 05.09.2025 |
| Potência de dissipação máxima com condição nominal | 1,44 W |
| Tensão de teste (Enrolamento/contato) | 2,5 kVeff (50 Hz, 1 min., enrolamento/contato) |
| Tensão de teste (Contato/contato) | 2 kVeff (50 Hz, 1 min., contato/contato) |
| Tensão de teste (Contato reversível/contato reversível) | 2 kVeff (50 Hz, 1 min., contato reversível/contato reversível) |
| Tensão de isolamento nominal | 250 V AC |
| Tensão de teste | 4 kV |
| Lado de excitação | |
| Tensão nominal de entrada UN | 24 V DC |
| Faixa de tensão de entrada | 20,4 V DC ... 26,4 V DC (20 °C) |
| Comportamento de comutação do acionamento | monoestável |
| Típica corrente de entrada com UN | 60 mA |
| Tempo de resposta típico | 18 ms |
| Tempo de retorno típico | 20 ms |
| Ligação de proteção | Diodo de free-wheeling |
| Indicação de estado | LED (amarelo) |
| Comutar | |
| Tipo de contato de comutação | 2 inversores |
| Tipo de contato de comutação | Contato simples |
| Material de contato | AgNi |
| Tensão de comutação máxima | 250 V AC/DC |
| Tensão de comutação mínima | 10 V (com 24 mA) |
| Corrente-limite permanente | 10 A |
| Corrente de ligação máxima | 30 A (20 ms, contato NA) |
| Corrente de comutação mínima | 10 mA (com 24 V) |
| Potência de desligamento (carga ôhmica) máxima | 240 W (com 24 V DC) |
| 124 W (com 48 V DC) | |
| 108 W (com 60 V DC) | |
| 52 W (com 110 V DC) | |
| 48 W (com 220 V DC) | |
| 2500 VA (com 250 V AC) | |
| Potência de desligamento mínima | 0,24 W |
| Capacidade de comando | 2 A (com 24 V, DC13) |
| 0,22 A (com 120 V, DC13) | |
| 0,11 A (com 250 V, DC13) | |
| 3 A (com 24 V, AC15) | |
| 3 A (com 120 V, AC15) | |
| 1,5 A (com 240 V, AC15) | |
| Carga de motor conforme UL 508 | 1/2 HP, 240 V AC (contato normalmente aberto) |
| Tipo de conexão | Conexão de encaixe |
| Largura | 35 mm |
| Altura | 35 mm |
| Profundidade | 54,4 mm |
| Condições ambientais | |
| Grau de proteção | RT I |
| Temperatura ambiente (funcionamento) | -40 °C ... 70 °C |
| Temperatura ambiente (armazenamento/transporte) | -40 °C ... 85 °C |
| Teste de gases nocivos | |
| Identificação | ISA-S71.04. G3 Harsh Group |
| EN 60068-2-60 | |
| Normas / Determinações | IEC 60664 |
| IEC 61810 |
| Posição de montagem | opcional |
| Código | 2903689 |
| Unidades por embalagem | 10 Unidade |
| Nota | Produção ligada a pedido (sem retorno) |
| Chave comercial | CK61 |
| Chave de produto | DK6193 |
| GTIN | 4046356759021 |
| Peso por unidade (inclusive embalagem) | 86,41 g |
| Peso por unidade (exclusive embalagem) | 86,41 g |
| País de origem | PL |
ETIM
| ETIM 8.0 | EC001437 |
UNSPSC
| UNSPSC 21.0 | 39122300 |
| EU RoHS | |
| Cumpre os requisitos segundo a diretiva RoHS | Sim (Sem regras de exceção) |
| China RoHS | |
| Environment friendly use period (EFUP) |
EFUP-E
Nenhuma substância perigosa acima dos valores-limite
|
| EU REACH SVHC | |
| Nota sobre as substâncias candidatas do REACH (n.º CAS) | Nenhuma substância com uma concentração em massa superior a 0,1% |
Produtos compatíveis
PHOENIX CONTACT Ind. Com. Ltda.
Avenida das Nações Unidas, 11.541, 19º andar - Cidade Monções - CEP: 04578-000 - São Paulo/SP