REL-OR-BL-230AC/3X21
-
Relé único
1032537
Relé octal plugável na versão básica com contatos de potência, 3 contatos reversíveis, botão de teste, indicação mecânica de posição de comutação, tensão de entrada: 230 V AC
Detalhes do produto
Instrução para funcionamento | Não se pode fazer uma conexão combinada de tensões SELV/ PELV e tensões de contato perigosas em canais adjacentes. |
Instrução para funcionamento | As saídas não são adequadas para ligar diferentes condutores de fase. |
Instrução para funcionamento | Não utilizável para isolamento de circuitos de corrente SELV / PELV em relação a outros circuitos de corrente, uma vez que não fica garantido um isolamento seguro. |
Tipo de produto | Relé individual |
Modo de operação | 100 % ED |
Vida útil mecânica | 2x 107 ciclos de manobras |
Propriedades de isolamento: Espaços de ar e de fuga | |
Isolamento | Isolamento básico |
Categoria de sobretensão | II |
Grau de impurezas | 2 |
Status de atualização de dados | |
Data da última atualização de dados | 01.10.2025 |
Vida útil elétrica | vide diagrama |
Potência de dissipação máxima com condição nominal | 2,32 VA (50 Hz) |
Tensão de teste (Enrolamento/contato) | 2,5 kVeff (50 Hz, 1 min., enrolamento/contato) |
Tensão de teste (Contato reversível/contato reversível) | 2,5 kVeff (50 Hz, 1 min., contato reversível/contato reversível) |
Espaços de ar e de fuga | |
Tensão de isolamento nominal | 250 V AC |
Tensão de teste | 2,5 kV |
Lado de excitação | |
Tensão nominal de entrada UN | 230 V AC |
Faixa de tensão de entrada | 207 V AC ... 299 V AC |
Faixa de tensão de entrada relativa a UN | vide diagrama |
Frequência de rede | 50/60 Hz |
Comportamento de comutação do acionamento | monoestável |
Acionamento (polaridade) | bipolar |
Típica corrente de entrada com UN | 10 mA (com 50 Hz) |
Tempo de resposta típico | 5 ms ... 15 ms |
Faixa de tempo de retorno típico | 5 ms ... 20 ms |
Tensão de bobina | 230 V AC |
Comutar | |
Tipo de contato de comutação | 3 contatos reversíveis |
Tipo de contato de comutação | Contato simples |
Material de contato | AgNi |
Tensão de comutação máxima | 250 V AC/DC |
Tensão de comutação mínima | 12 V (10 mA) |
Corrente-limite permanente | 10 A |
Corrente de ligação máxima | 20 A (20 ms, contato NA) |
Corrente de comutação mínima | 10 mA (12 V) |
Potência de desligamento (carga ôhmica) máxima | 240 W (24 V DC) |
96 W (48 V DC) | |
72 W (60 V DC) | |
50 W (110 V DC) | |
55 W (220 V DC) | |
2500 VA (250 V AC) | |
Potência de desligamento mínima | 120 mW |
Tipo de conexão | Conexão de encaixe |
Condições ambientais | |
Grau de proteção | RT I |
Grau de proteção (Local de montagem) | ≥ IP54 (Local de montagem) |
Temperatura ambiente (funcionamento) | -40 °C ... 50 °C |
Temperatura ambiente (armazenamento/transporte) | -40 °C ... 60 °C |
Altitude | ≤ 2000 m |
Espaços de ar e de fuga | |
Normas / Determinações | EN 61810-1 |
Instrução de montagem | ordenados sem intervalo |
Posição de montagem | opcional |
Código | 1032537 |
Unidades por embalagem | 10 Unidade |
Nota | Produção ligada a pedido (sem retorno) |
Chave comercial | CK61 |
Chave de produto | DKF953 |
GTIN | 4055626537252 |
Peso por unidade (inclusive embalagem) | 86,66 g |
Peso por unidade (exclusive embalagem) | 86,66 g |
País de origem | RO |
ETIM
ETIM 8.0 | EC001437 |
UNSPSC
UNSPSC 21.0 | 39122300 |
EU RoHS | |
Cumpre os requisitos segundo a diretiva RoHS | Sim (Sem regras de exceção) |
China RoHS | |
Environment friendly use period (EFUP) |
EFUP-E
Nenhuma substância perigosa acima dos valores-limite
|
EU REACH SVHC | |
Nota sobre as substâncias candidatas do REACH (n.º CAS) | Nenhuma substância com uma concentração em massa superior a 0,1% |
Produtos compatíveis
PHOENIX CONTACT Ind. Com. Ltda.
Avenida das Nações Unidas, 11.541, 19º andar - Cidade Monções - CEP: 04578-000 - São Paulo/SP