REL-MR- 24AC/21-21/MS
-
Relé único
2987956
Relé miniatura plugável, com contato de potência, 2 contatos reversíveis, botão de teste, indicação de posição de ligação mecânica, LED de estado, tensão de entrada 24 V AC
Este produto necessita de outros produtos para a operação.
Acessórios requeridos
Detalhes do produto
Produtos compatíveis
Suas vantagens
Com acionamento manual determinável
Corrente de comutação de até 16 A
Tipos DC com diodo de roda livre integrado
LED de status integrado
Indicação mecânica da posição de comutação