REL-MR-12DC/21HC/EX - Relé único
2908821

Relé de potência miniatura plugável, RT III vedado com contatos de potência, 1 contato reversível, tensão de entrada: 12 V DC, em conjunto com a base PLC correspondente homologado conforme ATEX/IECEx (zona 2) e zona Ex, classe I, div. 2.

Detalhes do produto









Produtos compatíveis


Suas vantagens

Corrente de comutação de até 16 A
Com vedação RT III (lavável)