PLC-SP-ELR W1/ 2-24DC - Relé de carga reversível
2980555

PLC-INTERFACE como relé eletrônico de inversão de carga, composta por terminal básico PLC-BSP.../21 com conexão de mola de tração e circuito integrado, para o controle de motores DC com indicador luminoso e circuito de proteção, saída: 10 ... 30 V DC/2 A

Detalhes do produto







Produtos compatíveis



Suas vantagens

Reversão sem desgaste
Saída de janela de curto-circuito, sobretensão e sobrecarga
Freios através do comando de ambas as entradas
Comutação de bloqueio e cabeamento de carga integrados