PSR-MS20-1NO-1DO-24DC-SC - Relé de segurança
2904950

Relé de segurança para parada de emergência e portas de proteção até SIL 1, cat. 1, PL c, dependente da aplicação até SIL 3, cat. 4, PL e, operação de 1 canal, partida automática, 1 circuito de corrente de liberação, US = 24 V DC, terminal parafusado fixo

Download gratuito disponível. Downloads

Detalhes do produto









Produtos compatíveis



Suas vantagens

Depende da aplicação até cat. 4/PL e conforme ISO 13849-1, SIL 3 conforme EN IEC 62061
Largura reduzida da caixa de somente 6,8 mm
Ativação de 1 canal
1 circuito de corrente de liberação, 1 saída de sinal digital
Ativação automática