PSR-MC60-2NO-1DO-24DC-SC - Relé de segurança
2700571

Relé de segurança para controladores de duas mãos conforme ISO 13851 tipo IIIA, até SIL 1, cat. 1, PL c, monitoramento de ativação síncrona < 0,5 s, 2 circuitos de corrente de liberação, US = 24 V DC, borne parafuso plugável

Download gratuito disponível. Downloads

Detalhes do produto








Produtos compatíveis



Suas vantagens

Depende da aplicação até cat. 4/PL e conforme ISO 13849-1, SIL 3 conforme EN IEC 62061
Tipo IIIA conforme ISO 13851
Largura reduzida da caixa de somente 12,5 mm
2 circuitos de corrente de liberação, 1 saída de sinalização digital
Ativação automática