Bornes de seccionamento e bornes seccionáveis PTV

Bornes de seccionamento e bornes seccionáveis

Especialmente na tecnologia de teste e de medição são utilizadas diferentes réguas de bornes permitindo a separação manual de forma simples de circuitos de corrente. Os bornes seccionáveis da Phoenix Contact dispõem de uma faca de isolamento de alavanca de operação fácil. Os bornes básicos de isolamento oferecem uma zona de isolamento padronizada para o alojamento de conectores de componente, conectores de fusível, plugues de isolação ou conectores de passagem por encaixe.

Go to Product Detail Page for item 3210286
PTT 2,5-2TG - Borne de seccionamento
PTT 2,5-2TG - Borne de seccionamento
3210286

Borne de seccionamento, Corrente e tensão são definidos pelos conectores plugáveis aplicados., tensão nominal: 400 V, Corrente permanente térmica Ith: 16 A, 1. e 2o. nível, tipo de conexão: Conexão Push-in, Bitola: 2,5 mm2, bitola: 0,14 mm2 - 4 mm2, montagem: NS 35/7,5, NS 35/15, cor: cinza

Go to Product Detail Page for item 3210402
PTTBS 2,5-2TGB - Borne de seccionamento
PTTBS 2,5-2TGB - Borne de seccionamento
3210402

Borne de seccionamento, A máx. corrente de carga não pode exceder a corrente cumulativa de todos os condutores conectados.
Corrente e tensão são definidos pelos conectores plugáveis aplicados., em dois níveis com contorno oblíquo e dois pontos de separação, tensão nominal: 400 V, corrente nominal: 16 A, 1. e 2o. nível, tipo de conexão: Conexão Push-in, Bitola: 2,5 mm2, bitola: 0,14 mm2 - 4 mm2, montagem: NS 35/7,5, NS 35/15, cor: cinza

Go to Product Detail Page for item 3210194
PT 2,5-QUATTRO-TGB - Borne de seccionamento
PT 2,5-QUATTRO-TGB - Borne de seccionamento
3210194

Borne de seccionamento, A máx. corrente de carga não pode exceder a corrente cumulativa de todos os condutores conectados.
Corrente e tensão são definidos pelos conectores plugáveis aplicados., tensão nominal: 400 V, corrente nominal: 16 A, tipo de conexão: Conexão Push-in, Bitola: 2,5 mm2, bitola: 0,14 mm2 - 4 mm2, montagem: NS 35/7,5, NS 35/15, cor: cinza

Vantagens

  • Isolamento confortável de circuitos de corrente através de faca de desconexão de alavanca, plugue de isolação ou contato rotativo
  • Medição cômoda de corrente graças à possibilidade de teste antes e após o ponto de isolamento
  • Operação segura graças a travamento das alavancas de isolamento nas posições finais
  • Identificação clara do ponto de isolamento com um realce colorido
  • Montagem individual com elemento de isolamento, conector de fusível, conector de componente e conector de passagem por encaixe

Novos produtos

Bornes de seccionamento e bornes seccionáveis e também bornes de transdutor com tecnologia Push-X fixados em um trilho de fixação
Bornes de seccionamento e bornes seccionáveis com zona de desconexão dupla e vários canais funcionais

Bornes de função com tecnologia Push-X

Desconectar sinais de forma rápida e segura

Os condutores flexíveis também podem ser cabeados sem ferramentas usando os bornes de função Push-X. As zonas de separação integradas também facilitam a desconexão dos sinais. Os bornes básicos de seccionamento TG também oferecem a opção de integrar conectores funcionais com segurança.

Características principais

  • Tecnologia Push-X
  • Bornes de seccionamento de transdutor: 6 mm²
  • Corrente nominal: 30 A
  • Tensão nominal: 500 V
  • Bornes de seccionamento e bornes seccionáveis: 2,5 mm²
  • Corrente nominal: 24 A
  • Tensão nominal: 500 V

Suas vantagens

  • Alto conforto de utilização graças à nova tecnologia Push-X sem ferramenta
  • Instalação rápida de todos os tipos de condutores, com e sem terminal tubular
  • Curto-circuito do transformador de corrente automático antecipado "Make before break" nos bornes de seccionamento de transdutor
  • Desconexão simples de sinais e integração de diversos conectores funcionais
  • Grande economia de custos graças aos acessórios padronizados do sistema CLIPLINE complete

Bornes de seccionamento com várias zonas de desconexão

Distribuição de sinal universal compacta

O seccionamento tipo faca dupla da família de bornes PT 2,5-2MT, em conjunto com os canais funcionais 3 x 2, oferece uma ampla gama de aplicações de distribuição nos menores espaços. Em comparação com um borne de seccionamento padrão, os bornes reduzem o comprimento da régua de bornes pela metade.

Características principais

  • Push-in Technology
  • Bitola nominal: 2,5 mm²
  • Bitola: 0,14 mm² ... 4,0 mm²
  • Corrente nominal: 16 A
  • Tensão de dimensionamento: 400 V
  • Possibilidade de várias tarefas de jumpeamento e teste em um único borne

Suas vantagens

  • Distribuição de sinal com economia de espaço e tarefas de teste devido a duas facas de desconexão em uma única régua de borne
  • Boa visão geral devido às facas de desconexão e aos gatilhos de acionamento com cores combinadas
  • Variante PT 2,5-2TG disponível para uso com conectores de fusível plugáveis P-FU e conector de dispositivos P-CO
  • Possibilidade de conexão individual de diferentes componentes, por exemplo, elemento RC

Borne seccionável

Borne seccionável

Borne seccionável

As réguas de bornes seccionáveis dispõem de facas de desconexão de alavanca articuláveis e imperdíveis. Essas facas são operadas com uma chave de fenda padrão, permitindo isolar e voltar a conectar circuitos de corrente, p. ex., para a realização de testes. Para que os testes possam ser realizados com condutores conectados, existem pontos de teste integrados nos pontos de conexão. Para que as facas de desconexão não possam ser acionadas por acidente, elas travam nas posições finais inequivocamente identificáveis. Para impedir totalmente o acionamento da faca de desconexão de alavanca, estão disponíveis bloqueios de comutação opcionais.

Bornes de seccionamento encaixados em um trilho de fixação

Bornes de seccionamento e plugues de isolação

Bornes de seccionamento

Os bornes de seccionamento são, na maioria dos casos, bornes de passagem, de vários condutores ou borne de vários níveis com zona de isolamento integrada. As zonas de isolamento são padronizadas e alojam uma série de conectores funcionais. Do alojamento de um conector funcional resultam diversos tipos de bornes de função. Com a ajuda do conector de fusível, o borne básico de seccionamento se transforma em um borne fusível. Graças ao conector de componente, o borne se torna um borne de componente. Os conectores de passagem por encaixe e os bloqueios de passagem possibilitam a conversão do borne básico em um borne de passagem ou em um borne sem passagem. Por seu lado, os plugues de isolação integráveis, como as facas de desconexão de alavanca dos bornes seccionáveis, possibilitam uma troca rápida entre ambos os estados de comutação. Esta troca simples possibilita, p. ex., a realização de medições rápidas de circuitos de corrente individuais. Desse modo, com a ajuda do plugue alojável, o borne básico de seccionamento é o borne mais variável de um quadro de comando.

Operação do software de engenharia clipx ENGINEER em uma tela de tablet

Planejamento eficiente com clipx ENGINEER

Software de engenharia para a construção de quadros de comando

O software de engenharia clipx ENGINEER permite a máxima eficiência de planejamento de réguas de bornes, placas de montagem equipadas e caixas de junção e também sua encomenda, bem como a transmissão integrada dos dados para a fabricação – em qualquer local de trabalho. Acelere seu planejamento com interfaces inteligentes para seu programa ECAD e para as aplicações e os configuradores da Phoenix Contact.

Brochura de produtos aberta Réguas de bornes

Brochura de produtos Réguas de bornes

Downloads

Você gostaria de receber material informativo sobre nossos bornes de seccionamento e seccionáveis? Abaixo você encontrará nossas brochuras de produtos sobre o tema Réguas de bornes e os testes de qualidade das réguas de bornes.