FR 1,27/ 16-FWL - Réguas à mola IDC
1378544

passo 1,27 mm
tipo de conexão Conexão rápida
tipo de embalagem Bandeja

Régua à mola auto-decapante, corrente nominal: 1,4 A, tensão de teste: 500 V AC, número de polos: 16, passo: 1,27 mm, cor: preto, superfície de contato: Au, tipo de contato: Soquete

Detalhes do produto









Produtos compatíveis




Suas vantagens

Economia de tempo no processo de desenvolvimento graças a simulações específicas para os clientes para a integridade dos dados
Apoio Design-in durante o desenvolvimento de dispositivos por meio de dados MCAD/ECAD e serviço de amostras gratuito
Podem ser encomendadas pré-montadas: as réguas à mola autodecapantes com cabo Flat permitem a aplicação imediata no equipamento
Pontos de contato dourados asseguram condutividade de qualidade estável por longo tempo

Perguntas frequentes


Tenho que ser eu mesmo a montar o conector macho IDC?

Não, se desejar, podemos fazer a montagem do conector fêmea IDC para você. Use nosso configurador para personalizar seu módulo de cabos Flat a partir de apenas 50 unidades. Determine as características pretendidas do produto como, por exemplo, número... Ver mais

Não, se desejar, podemos fazer a montagem do conector fêmea IDC para você. Use nosso configurador para personalizar seu módulo de cabos Flat a partir de apenas 50 unidades. Determine as características pretendidas do produto como, por exemplo, número de polos e comprimento do cabo. Além disso pode equipar os conectores fêmea IDC com um alívio de tração, para aumentar a vida útil do conector. Artigos montados com um comprimento de cabo de 10 cm estão disponíveis em estoque como amostras. Eles podem ser encontrados sob a designação SAMPLE FR 1,27/ xx-FWL-11/P/0,1 (xx = número de polos).

Ver menos

Quais características posso configurar no configurador para a montagem dos cabos?

No processo de configuração, você determina as seguintes características do produto:
1. O número de polos pretendido
2. O comprimento do cabo pretendido
3. A quantidade dos conectores fêmea IDC utilizados
4. A orientação dos conectores fê... Ver mais

No processo de configuração, você determina as seguintes características do produto:
1. O número de polos pretendido
2. O comprimento do cabo pretendido
3. A quantidade dos conectores fêmea IDC utilizados
4. A orientação dos conectores fêmea IDC no cabo Flat
5. Aplicação de um alívio de tração opcional

Ver menos

Como posso obter amostras para meus conectores fêmea IDC montados?

Como padrão, os artigos estão disponíveis em qualquer número de polos com um comprimento de cabo de 10 cm. Eles podem ser encontrados sob a designação SAMPLE FR 1,27/ xx-FWL-11/P/0,1 (xx = número de polos). Também é possível encomendar montagens de c... Ver mais

Como padrão, os artigos estão disponíveis em qualquer número de polos com um comprimento de cabo de 10 cm. Eles podem ser encontrados sob a designação SAMPLE FR 1,27/ xx-FWL-11/P/0,1 (xx = número de polos). Também é possível encomendar montagens de cabos individuais a partir de uma pequena quantidade de 50 unidades, através do configurador online. Estamos à disposição para esclarecer quaisquer dúvidas.

Ver menos

Qual cabo Flat é usado para o conector fêmea IDC?

Para garantir uma conexão fiável entre o conector fêmea IDC e o cabo, o cabo Flat tem que ter determinadas propriedades técnicas, como um passo de 0,635 mm. Os detalhes necessários para a automontagem com alívio de tração opcional estão descritos em ... Ver mais

Para garantir uma conexão fiável entre o conector fêmea IDC e o cabo, o cabo Flat tem que ter determinadas propriedades técnicas, como um passo de 0,635 mm. Os detalhes necessários para a automontagem com alívio de tração opcional estão descritos em uma nota para o usuário. A nota para o usuário pode ser encontrada na área de download do artigo.
O conjunto de cabos montado está disponível no artigo configurável 1498845 FR 1,27 CA.

Ver menos