Tenho que ser eu mesmo a montar o conector macho IDC?
Não, se desejar, podemos fazer a montagem do conector fêmea IDC para você. Use nosso configurador para personalizar seu módulo de cabos Flat a partir de apenas 50 unidades. Determine as características pretendidas do produto como, por exemplo, número...
Ver mais
Não, se desejar, podemos fazer a montagem do conector fêmea IDC para você. Use nosso configurador para personalizar seu módulo de cabos Flat a partir de apenas 50 unidades. Determine as características pretendidas do produto como, por exemplo, número de polos e comprimento do cabo. Além disso pode equipar os conectores fêmea IDC com um alívio de tração, para aumentar a vida útil do conector. Artigos montados com um comprimento de cabo de 10 cm estão disponíveis em estoque como amostras. Eles podem ser encontrados sob a designação SAMPLE FR 1,27/ xx-FWL-11/P/0,1 (xx = número de polos).
Ver menos