PST 1,3/ 5-5,0 RD VPE250 - Régua de pinos
1107391

Régua de pinos, bitola nominal: 1,5 mm2, cor: vermelho, corrente nominal: 12 A (Dependendo do conector utilizado), tensão de teste (III/2): 320 V, superfície de contato: Sn, tipo de contato: Pino, número de linhas: 1, número de polos: 5, família de artigos: PST 1,3/..-V, passo: 5 mm, montagem: Solda THR/solda por onda, layout de pinos: Pinagem linear, comprimento de pino [P]: 3,5 mm, sistema de conexão: COMBICON PST 1,3, intertravamento: sem, tipo de fixação: sem, tipo de embalagem: embalado em caixa de cartão

Detalhes do produto









Produtos compatíveis


Suas vantagens

Adequado para processos de solda por onda e refusão
Geometria otimizada do pino para todos os conectores de réguas de pinos COMBICON