SFL (2,8-0,8)D32
-
Conector fêmea
2285302
Régua de mola 19", cor: verde, número de polos: 32, família de artigos: SFL (2,8-0,8), passo: 0 mm, tipo de embalagem: embalado em caixa de cartão
Detalhes do produto
Produtos compatíveis
Suas vantagens
Conexão de encaixe plano normalizada e pouco espaçosa permite uma utilização em todo o mundo
A conexão de condutores em vários níveis permite densidades de contato superiores