FP 1,27/ 16-FWL-10/.../... - Régua à mola IDC montada
1010258

Régua à mola auto-decapante montada, corrente nominal: 1,2 A, comprimento de cabo: Entrada livre (0,05 ... 0,95 m), Tipo de cabo:Flat cable, Flat cable. Encontra a amostra pré-montada na guia "Acessórios".

Detalhes do produto








Produtos compatíveis


Suas vantagens

Pontos de contato dourados asseguram condutividade de qualidade estável por longo tempo
Conectores Board-to-board ou Wire-to-board compactos e multipolos para designs de caixas economizadores de espaço
Podem ser encomendadas pré-montadas: as réguas à mola autodecapantes com cabo Flat permitem a aplicação imediata no equipamento