QPD H 4PE1,5 4X9-14 BK - Distribuidor H
1414756

Distribuidor H, tipo de conexão: Conexão IDC, número de polos: 4+PE, 0,5 mm2 ... 1,5 mm2, 690 V, 17,5 A, PA, preto, com quatro porcas de capa QUICKON, codificação: Perfil de codificação, diâmetro externo de linha: 10 mm ... 14 mm, com pino de fechamento

Detalhes do produto









Produtos compatíveis



Suas vantagens

Inovador e com economia de tempo - conexão rápida QUICKON para até 80 % de economia de tempo durante a conexão no local
Extremamente robusto: caixa nos graus de proteção IP68/IP69K e IK07 para uma área de aplicação mais ampla
Conexão segura devido a codificação mecânica contra encaixe incorreto e proteção contra contato dos dedos conforme DIN EN 0105
Flexível e compacto - mediante a ligação interna das conexões, os distribuidores H e T são usados para ramificação de condutores troncos ou como distribuidor em estrela