PTMC 1,5/48-2 /BU - Quadro de triagem
3270323

Quadro de triagem, Etiquetado de 1 - 48, tensão nominal: 500 V, corrente nominal: 17,5 A, tipo de conexão: Conexão Push-in, perfil de conexão: 0,14 mm2 - 2,5 mm2, montagem: Montagem na parede, cor: cinza, cor dos elementos de conexão: azul

Detalhes do produto









Produtos compatíveis



Suas vantagens

Representação clara dos pontos de acionamento e conexão graças à introdução vertical do condutor
Cabeamento sem ferramenta em espaço mínimo graças ao formato compacto
Para montagem em abertura de painel
Versão azul para utilização em circuitos de corrente intrinsecamente seguros em atmosferas potencialmente explosivas (grau de proteção contra ignição Ex i)
Elevada qualidade do contato graças à tecnologia push-in como substituta para Wire-Wrap, Termi-Point, etc.