VAL-MS-AR 350 VF - Protetor contra sobretensão tipo 2
2801489

O VAL-MS-AR 350 VF é um DPS híbrido com um tubo de descarga de gases em séries com um varistor de óxido de metal e monitoramento térmico, ideal para aplicações nas quais não são toleradas correntes de fuga.
A base VAL-MS BE-AR dispõe de uma separação que separa o condutor de campo do modo protegido para o diagnóstico de campo. Módulos de entrada e saída independentes do mesmo lado com terminais de ligação à terra do lado oposto. Todos os terminais são parafusos de encaixe para corrente de alta intensidade para condutores rígidos ou flexíveis, sem isolamento ou equipados com terminais tubulares.

Detalhes do produto








Produtos compatíveis



Suas vantagens

Conexões de condutor de campo separadas e conexões de condutor internas
Separação do condutor de campo sem ferramenta e ponto de teste
Proteção contra toque de grau IP20 em estado conectado
O conector VF tem corrente de fuga zero